text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
12 produkter hittades
PSEN op4H-s-30-090/1
630765
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 900 mm, matningsspänning 24 V, anslutningsk ...

SEK25,377.00
PSEN op4H-s-30-060/1
630763
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 600 mm, matningsspänning 24 V, anslutningsk ...

SEK19,776.00
PSEN op4H-s-30-150/1
630769
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 500 mm, matningsspänning 24 V, anslutning ...

SEK36,186.00
PSEN op4H-s-30-015/1
630760
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 150 mm, matningsspänning 24 V, anslutningsk ...

SEK11,238.00
PSEN op4H-s-30-165/1
630770
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 650 mm, matningsspänning 24 V, anslutning ...

SEK39,497.00
PSEN op4H-s-30-030/1
630761
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 300 mm, matningsspänning 24 V, anslutningsk ...

SEK14,133.00
PSEN op4H-s-30-045/1
630762
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 450 mm, matningsspänning 24 V, anslutningsk ...

SEK16,835.00
PSEN op4H-s-30-120/1
630767
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1200 mm, matningsspänning 24 V, anslutnings ...

SEK30,598.00
PSEN op4H-s-30-135/1
630768
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 350 mm, matningsspänning 24 V, anslutning ...

SEK33,302.00
PSEN op4H-s-30-180/1
630771
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1800 mm, matningsspänning 24 V, anslutnings ...

SEK42,419.00
PSEN op4H-s-30-075/1
630764
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 750 mm, matningsspänning 24 V, anslutningsk ...

SEK22,512.00
PSEN op4H-s-30-105/1
630766
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 050 mm, matningsspänning 24 V, anslutning ...

SEK27,973.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning