Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"630769","name":"PSEN op4H-s-30-150/1","price":"36186.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
Produkten kan variera
PSEN op4H-s-30-150/1
Artikelnummer: 630769
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm),
skyddsfälthöjd 1 500 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12,
sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel
ingår inte.
Ditt pris
SEK36,186.00
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
cULus Listed TÜV EAC |
BWS-typ | 4 |
Sensorprincip | optisk |
Skyddsfält, höjd | 1500 mm |
Upplösning skyddsklass | Hand |
Manövreringsområde (m) | 0.2 - 19 m |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Optiska data
Tillämpat våglängdsområde | 950 nm |
Halvledarutgångar
Antal OSSD-utgångar | 2 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 55 °C |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-3 |
Fuktpåfrestning uppgift | 95 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass hus |
Times
Reaktionstid | 25 ms |
Mekaniska data
Kåpmaterial överdel | Aluminium |
Mått höjd | 1583.3 mm |
Mått bredd | 32.3 mm |
Mått djup | 36.9 mm |
Nettovikt | 3820 g |
Bruttovikt | 7240 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kod | 4046548062281 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272704 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002549 |
Volym | 0 |
Tillbehör – tillval
PSEN op Mirror-165/1
630904
Vinkelspegel, 80 mm bred med en längd på 165 cm. Kan användas med alla
ljusridåer i PSENopt-serien < 165 cm. För direkt montering på
maskinen behövs även ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”-monteringsvinklar,
för monteringen i ”PSEN op Protective” behövs
”PSEN op Protective Bracket Mirror/1”-monteringsvinklar.
SEK2,977.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK418.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK782.00
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Monteringsvinklar för ”PSEN op Mirror”-serien för direkt montering.
SEK313.00
SEK256.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK207.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK277.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK412.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK135.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK157.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK277.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK325.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK325.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK418.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK782.00
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 150 cm och tillhörande
monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en
säkerhetsljusridå i serien ”PSEN op.../1” mot damm, spån eller
gnistor. För att skydda ett ljusridåpar behövs två ”PSENop Lens
Shield”.
SEK2,984.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK302.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK381.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK381.00
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Monteringssats med 4 monteringsprofiler för att fästa en
säkerhetsljusridå i serien ”PSEN op.../1”, för ljusridålängder
från 15 cm upp till 120 cm, i den passande aluminiumprofilen
PSEN op Protective Column/1.
SEK336.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK575.00
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 består av en basplatta av rostfritt stål
och 3 fjädrar och lämplig fästning. Tillsammans med ”PSEN op
Protective Column” och de passande monteringsvinklarna ”PSEN opProtective
Bracket” uppnås ett skydd för ljusridåer eller vinklingsspeglar mot
stark mekanisk inverkan.
SEK629.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK575.00
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Aluminiumprofil med en längd på 190 cm. Tillsammans med ”PSEN opProtective
Base/1” och de passande monteringsvinklarna ”PSEN op Protective Bracket”
uppnås ett skydd för ljusridåer eller vinklingsspeglar mot stark
mekanisk inverkan.
SEK3,232.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK302.00
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Aluminiumprofil med en längd på 165 cm. Tillsammans med ”PSEN opProtective
Base/1” och de passande monteringsvinklarna ”PSEN op Protective Bracket”
uppnås ett skydd för ljusridåer eller vinklingsspeglar mot stark
mekanisk inverkan.
SEK3,057.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK604.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK604.00
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK482.00
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK980.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK980.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK354.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK482.00
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK295.00
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK354.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,684.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,684.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,216.00
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Monteringssats med 4 monteringsprofiler för att fästa en vinkelspegel
i serien ”PSEN op Mirror .../1” i den passande aluminiumprofilen ”PSEN
op Protective Column/1”.
SEK453.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,216.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,081.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,081.00
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
Monteringsvinkel för PSEN op4F/H.../1 och PSEN op2H.../1, vridbart
utförande, FPE= 4 stycken.
SEK492.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK412.00
PSEN op67-69K-150/1
630939
PMMA-akryltub för att täta och skydda en
säkerhetsljusridå med en längd på 150 cm i serien ”PSEN op.../1”.IP-skyddsklassen höjs från IP65 till IP67, IP68 och IP69K.Goretexmembranet
vid hattarna förhindrar intrång av smuts och
vatten samt intern kondensering. Anslutningskabeln till ljusridån förs
igenom en M16 PG-kabelförskruvning, vilket förhindrar
intrång av smuts och vatten.
SEK6,284.00
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK295.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK157.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK207.00