Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSSu E F PS-P-R

315185
PSSu E F PS-P-R
Electronic module for voltage distribution (periphery 24 V), railway.

på begäran
på begäran
Tillgänglighet
Antal
Tillgänglig Do
Certifieringar: CE, TÜV
Användningsområde: Standard/Felsäker
Tillåtna basmoduler: PSSu BS 1/8C, PSSu BS 1/8S
Mått bredd: 12.6 mm
Mått höjd: 76.0 mm
Mått djup: 60.2 mm
Bruttovikt: 40 g
Nettovikt: 35 g
Omgivningstemperatur: -40 - 70 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in