Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"314190","name":"PSSu E F PS-T","price":"1238.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Produkten kan variera
PSSu E F PS-T
Artikelnummer: 314190
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatningsmoduler
inmatning 24 V DC 1,5 A, inmatning periferimatning 24 V DC 10 A,
inmatning C-skena 10 A, för höjda miljökrav.
The product has ... Mer
Ditt pris
SEK1,238.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatningsmoduler inmatning 24 V DC 1,5 A, inmatning periferimatning 24 V DC 10 A, inmatning C-skena 10 A, för höjda miljökrav. The product has been discontinued. The successor is 314192.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Användningsområde | Standard/Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | Module Supply |
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 9 W |
Syfte med U2 | Periphery Supply |
Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U2 | DC |
Tolerans för U2 | -30 %/+25 % |
Pot.avskiljn. UINT1 t. UINT2 | |
Potentialavskiljning U1 t. U2 | |
Syfte med UINT1 | int. systemspänning |
Tolerans för UINT1 | -2 %/+3 % |
Max. ström kontin. drift UINT1 | 1.5 A |
Förbikoppl. U-bryt. UINT1 st. | EN 61131-2 |
UINT1 kortslutningssäker | ja |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | -40 - 70 °C |
Omgivningstemperatur med UL | 0– 60 °C |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? |
kortvarig |
Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
EMV enligt standard … |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Bredbandsbrus enligt | EN 60068-2-64 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
Accel. stötar enligt st. 2 | 25g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial kodning | PA |
Plinttyp | löstagbar |
Mått höjd | 76 mm |
Mått bredd | 12.6 mm |
Mått djup | 60.2 mm |
Nettovikt | 40 g |
Bruttovikt | 49 g |
Namn kodningselement | B |
Färg kodningselement | gul |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548049107 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242611 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC002583 |
Volym | 0.049 |
Tillbehör – tillval
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10
st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK90.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,457.00
PSSu A EC-T
314902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd, för höjda
miljökrav.
SEK228.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk
belastning, FPE 2 st.
SEK232.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,457.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant,
grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med
etikett för märkning.
SEK632.00
Tillbehör – obligatoriska
PSSu BS 1/8 S-T
314650
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul
matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 1-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning, för höjda
miljökrav. Endast för användning som första modul efter
huvudmodulen i systemomgivning A och efter fjärrstationen PSSu XR F-T!
SEK197.00
PSSu BS-R 1/8 C-T
314653
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul
matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 1-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav. Endast för uppfräschning av spänningsförsörjningen och för
att skapa potentialgrupper!
SEK177.00
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul
matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 1-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav. Endast för användning som första modul efter
huvudmodulen i systemomgivning A och efter fjärrstationen PSSu XR F-T!
SEK177.00
PSSu BS-R 1/8 S-T
314652
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul
matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 1-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning, för höjda
miljökrav. Endast för uppfräschning av spänningsförsörjningen och för
att skapa potentialgrupper!
SEK197.00