Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSSu E F PS-P-T

314185
PSSu E F PS-P-T
Electronic module to supply power (periphery 24 V), passive ext. temperature.

Tillgänglig på lager
Tillgänglighet
Antal
Tillgänglig Do
1 PC
2020-01-27
Certifieringar: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Användningsområde: Standard/Felsäker
Tillåtna basmoduler: PSSu BS 1/8C, PSSu BS 1/8S
Mått bredd: 12.6 mm
Mått höjd: 76.0 mm
Mått djup: 60.2 mm
Bruttovikt: 43 g
Nettovikt: 34 g
Omgivningstemperatur: -40 - 70 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in