Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
16 säkra digitala ingångar.
SEK2,581.00
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
4 säkra analoga ingångar 4–20 mA.
SEK7,487.00
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
8 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.
SEK3,686.00
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
4 säkra digitala ingångar, 4 säkra reläutgångar.
SEK4,349.00
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
8 säkra ingångar, 2 säkra tvåpoliga halvledarutgångar.
SEK6,602.00
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker övervakning av 1 axel.
SEK3,755.00
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker övervakning av 2 axlar.
SEK5,727.00
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av 2 konfigurerbara säkra ministyrnin ...
SEK2,856.00
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av distribuerade I/O-moduler.
SEK2,856.00
Distribuerad in-/utgångsmodul för PNOZmulti 2, skyddsklass IP67,
anslutning via anslutningsmodulen PDP-Link, 10 säkra
di ...
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker övervakning av 1 axel, 2 säkra utgångar, kaskadk ...
SEK5,868.00
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
2 säkra reläutgångar.
SEK3,224.00
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
4 säkra digitala ingångar, 4 säkra reläutgångar, diver ...
SEK4,492.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande