Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772611","name":"PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION","price":"4838.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
Artikelnummer: 772611
Distribuerad in-/utgångsmodul för PNOZmulti 2, skyddsklass IP67,
anslutningar av rostfritt stål, anslutning via anslutningsmodulenPDP-Link, 10
säkra digitala ingångar, 4 säkra utgångar, 8 utgångar
som... Mer
Ditt pris
SEK4,838.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Distribuerad in-/utgångsmodul för PNOZmulti 2, skyddsklass IP67, anslutningar av rostfritt stål, anslutning via anslutningsmodulenPDP-Link, 10 säkra digitala ingångar, 4 säkra utgångar, 8 utgångar som kan konfigureras som standard, testpuls eller 24 V, 2 x M12 5- poliga och 2 x M12 8-poliga anslutningar.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | Supply |
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Ingångar
Antal ingångar | 10 |
Likspänning vid ingång | 24 V |
Ingångstyp enligt EN 61131-2 | 1, 3 |
Halvledarutgångar
HL-A kortsl.säker | ja |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | -30 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … |
EN 61000-4-8
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Luft- och krypavstånd enligt | IEC 60664-1 |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kåpmaterial |
PBT
Valox 855 |
Anslutningsplint | M12 1.4305 rostfritt stål |
Plinttyp | skruvförreglad |
Mått höjd | 162 mm |
Mått bredd | 60 mm |
Mått djup | 30 mm |
Nettovikt | 315 g |
Bruttovikt | 332 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548105414 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242204 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001419 |
Volym | 0 |