Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp,
utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 230 V AC, bredd: 45 mm, löstagb ...
SEK6,779.00
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp,
utgångar: 3 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara
f ...
SEK4,828.00
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp,
utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagba ...
SEK6,844.00
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp,
utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara ...
SEK6,779.00
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp,
utgångar: 3 S, 1 Ö, UB = 24 V AC, bredd: 22,5 mm, löstagbara
s ...
SEK4,794.00
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp,
utgångar: 3 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara
skr ...
SEK4,794.00
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp,
utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V AC, bredd: 45 mm, inbyggda ...
SEK6,696.00
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp,
utgångar: 2 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda
skruv ...
SEK4,613.00
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S per knapp, utgångar:
2 S, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda skruvplintar,
t ...
SEK2,977.00
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp,
utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda
s ...
SEK6,696.00
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp,
utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 115 V AC, bredd: 45 mm, inbyggd ...
SEK6,696.00
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp,
utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 110 V AC, bredd: 45 mm, inbyggd ...
SEK6,696.00
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp,
utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB 230 V AC, bredd: 45 mm, inbyggda
...
SEK6,696.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande