Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"774438","name":"P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c","price":"6696.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Produkten kan variera
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
Artikelnummer: 774438
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp,
utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB 230 V AC, bredd: 45 mm, inbyggda
skruvplintar, tvåhandsdon, övervakning av samtidighet för
tvåhandsdon.
Ditt pris
SEK6,696.00
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
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 230 V |
Typ av matningsspänning U1 | AC |
Effektförbrukning AC | 6 VA |
Apparatsäkring max. | Max ledartvärsnitt |
Typ av tvåhandsverktyg enligt | |
Typ av tvåhandsverktyg | III C |
Ingångar
Antal ingångar | 2 |
Halvledarutgångar
Antal halvledarutgångar | 2 |
Tolerans ext. spänn. DC halvl. | -15 %/+10 % |
Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 V |
Max. ström AC1 säkerhetskont. | 5 A |
Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 V |
Max. ström DC1 säkerhetskont. | 5 A |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 V |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 2.5 A |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 V |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 V AC G. P. |
Säkerhetskontakter: Pilot Duty | C300, R300 |
Kontaktmaterial relä | AgSnO2 |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -25 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III / II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | |
Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
Kåpmaterial överdel | |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Plinttyp | fast |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–10 AWG |
Mått höjd | 87 mm |
Mått bredd | 45 mm |
Mått djup | 121 mm |
Nettovikt | 380 g |
Bruttovikt | 390 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548011265 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371821 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
Volym | 0.545 |
Tillbehör – tillval
PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
774104
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe)
with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O
intrinsically safe. Monitored start UB 115 V AC, width: 112.5 mm,
integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates. ATEX
approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061,
EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia
Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds
to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN61241-11, EN 50303.
SEK7,474.00