Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"751904","name":"PNOZ s4 C (10pcs.)","price":"24944.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
Produkten kan variera
PNOZ s4 C (10pcs.)
Artikelnummer: 751904
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig
koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1HL, UB =
24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakni... Mer
Ditt pris
SEK24,944.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1HL, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, förpackningen innehåller =10 st.
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548090697 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001449 |
Volym | 4.375 |