Säkerhetsregeln PSENbolt

Den kombinerbara lösningen för säker övervakning av skyddsgrindar

Säkerhetsregeln PSENbolt

Säkerhetsregeln PSENbolt består av en mekanisk regel, ett grindhandtag och olika kombinerbara säkerhetsbrytare, som är baserade på olika funktionsprinciper. Därmed blir dyra egenkonstruktioner överflödiga. Säkerhetsregeln uppfyller de högsta kraven på kringgångs- och manipulationsskydd.

Beroende på vilken sensor som används garanteras med PSENbolt en säker övervakning av skyddsgrindar – upp till högsta säkerhetskategorin PL e enligt EN/ISO 13849-1 resp. SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061. Säkerhetsregeln PSENbolt kan användas i många olika branscher och tillämpningar. Tillsammans med säkerhetsreläet PNOZsigma eller de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 får du en lönsam helhetslösning från ett och samma ställe

Nyhet: Säkerhetsregeln PSENbolt med det mekaniska skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning

Säkerhetsregeln PSENbolt

Nu finns nya PSENbolt-varianter i kombination med det säkra, mekaniska skyddsgrindssystemet PSENmech (PSEN me5). Med den integrerade låsningen får du en lönsam skyddsgrindslösning för person- och processkydd.

Du kan välja mellan standardvarianter och varianter med nyckel. Med det senare alternativet kan regeln låses i ett visst läge, vilket förhindrar oavsiktlig återstart av maskinen, t.ex. under underhåll.

Mer information om det mekaniska skyddsgrindssystemet PSENmech

Fördelarna med säkerhetsregeln PSENbolt

  • Minskade utvecklings- och monteringskostnader
  • Kostnadsoptimerad lösning med säkerhetsbrytare, grindhandtag och reglar
  • Kan enkelt kombineras med upp till 2 brytare
  • Lång livslängd tack vare mekaniskt skydd och okänsligt material
  • Låsbultar skyddar mot oavsiktlig låsning av regeln

Säkerhetsregelns egenskaper

Säkerhetsregelns egenskaper
  • Helhetslösning med mekanisk regel, grindhandtag och säkerhetsbrytare
  • utformad för tillämpningar upp till PL e enligt EN/ISO 13849-1 resp. SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061 med en kodad säkerhetsbrytare, t.ex. PSEN code
  • Grindöppningsriktning: höger eller vänster
  • Nödöppning finns som tillval
  • Varianter med och utan nyckel
  • Möjligt att anbringa hänglås för att förhindra att grindarna stängs mekaniskt
  • Skyddsklass: IP67

Säker skyddsgrindsövervakning med säkerhetsregeln PSENbolt

Säkerhetsregeln PSENbolt passar perfekt för skyddsgrindar som är svåra att justera och skyddsgrindar som utsätts för kraftiga vibrationer. Dessutom är skyddsregeln utmärkt i områden där skyddsgrindar ofta öppnas och stängs. Beroende på vilken funktionsprincip som tillämpas i den säkerhetsbrytare som används kan olika skyddsgrindsapplikationer säkras med säkerhetsregeln PSENbolt:

Den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech (PSEN me1): Tack vare processövervakning förhindrar den ökade utdragskraften i PSENmech att skyddsgrinden öppnas oavsiktligt.

Den magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag 1.4: PSENmag erbjuder en kostnadsoptimerad lösning med låga krav på manipulations- och kringgångsskyddet.

Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode: Det högsta manipulationsskyddet på minsta möjliga utrymme garanteras genom att en entydig kod överförs från manöverdonet till brytaren (nyckel-och-lås-principen).

Kombination av det mekaniska skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning (PSEN me5) och den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode: PSENmech förhindrar att skyddsgrinden öppnas oavsiktligt tack vare processlåsning. PSENcode har det högsta manipulationsskyddet upp till PL e enligt EN/ISO 13849-1 respektive SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061.

Säker skyddsgrindsövervakning med säkerhetsregeln PSENbolt

Yrkesanvändning av säkerhetsregeln

Vårt produktutbud: Säkerhetsregeln PSENbolt

Säkerhetsregeln PSENbolt

Säkerhetsreglarna kan kombineras med den magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag, den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode och/eller den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech. Prova själv!
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Spanien: +34 938497433
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Irland: +353 21 4804983
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Danmark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594

Asien-Stillahavsregionen

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält