Mekaniska säkerhetslåsningen PSENmech

PSENmech – håller grinden stängd!

Mekaniska säkerhetslåsningen PSENmech

Som storebror till säkerhetsbrytaren PSENmech är den säkra mekaniska säkerhetslåsningen PSENmech en prisvärd lösning för säker övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar. Skyddsgrinden förblir stängd tills maskinen har stannat. En oavsiktlig återstart av den farliga rörelsen förhindras så länge som grinden är öppen.

Utöka PSENmech med säkerhetsregeln PSENbolt

Kombinera den mekaniska säkerhetslåsningen PSENmech med säkerhetsregeln PSENbolt så får du en helhetslösning bestående av mekanisk regel, dörrhandtag och skyddsgrindsbrytare.

Säkerhetsregeln finns i flera olika varianter. Du kan välja mellan standardvarianter och varianter med nyckel. Med det senare alternativet kan regeln låsas i ett bestämt läge, vilket förhindrar oavsiktlig återstart av maskinen, t.ex. under underhåll.

Säkerhetsregeln PSENbolt

Ekonomisk standardlösning för skyddsgrindsövervakning med säker låsning – dina fördelar

  • Passar fullstora grindar tack vare nöd- och nödupplåsningsalternativ
  • Flexibilitet och snabbhet vid installationen tack vare olika manöverdon och M12-anslutning
  • Lång produktlivslängd tack vare huvudkomponent och 3D-manöverdon i metall
  • Smutståligt, damm- och vattentätt hölje
  • Lämplig för anslutning till distribuerade moduler som PDP67 tack vare M12, 5-poliga produktvarianter
  • Säker totallösning t.ex. med de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech med konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2

Egenskaper hos den mekaniska säkerhetslåsningen PSENmech

Funktionsriktningar för den mekaniska säkerhetslåsningen PSENmech
  • Positionsövervakning av rörliga skyddsanordningar enligt SS-EN 60947-5-1
  • Utformat för applikationer upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849-1, SIL CL 3 enligt SS-EN/IEC 62061 (för de högsta kraven måste 2 enheter användas)
  • Hållkraft: 1 500 N
  • Funktionsriktningar: 5 (inklusive ovanifrån)

Tillämpningsmöjligheter för den mekaniska säkerhetslåsningen

Säkerhetslåsningen PSENmech passar för person- och processkydd och kan användas i olika branscher och applikationer, t.ex. förpacknings- och fordonsindustrin eller verktygsmaskiner.

För dig som söker en ekonomisk grundlösning för skyddsgrindsövervakning är den mekaniska säkerhetslåsningen PSENmech det rätta valet för din tillämpning. PSENmech kan kompletteras med nödöppning eller nödupplåsning.

Skyddsgrindsövervakning med den mekaniska säkerhetslåsningen PSENmech

Vårt produktutbud: Mekaniska säkerhetslåsningen PSENmech

PSENmech med låsanordning

Säkerhetsbrytaren PSENmech med låsning (PSEN me5) är extremt robust tack vare sitt metallhuvud och kan även kombineras med en nödöppning eller nödupplåsning.

Tillbehör till PSENmech

Tillbehören till den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech med låsning omfattar olika manöverdon, nödöppningar och nödupplåsningar.
Säkert skyddsgrindssystem PSENmech med låsning (PSEN me1)

PSENmech med låsning (PSEN me1)

Den första generationen av skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning (PSEN me1) ser till att skyddsgrinden är stängd till dess att maskinen har stannat.

PSENmech med låsning (PSEN me1)
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spanien: +34 938497433
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Irland: +353 21 4804983
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Danmark: +45 74436332

Asien-Stillahavsregionen

  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Thailand: +66 210 54613
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält