Den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech

Säker skyddsgrindsövervakning med PSENmech

Den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech

De mekaniska säkerhetsbrytarna PSENmech lämpar sig för säker övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar. Om skyddsanordningarna öppnas löser säkerhetsbrytaren PSENmech ut. Den farliga maskinrörelsen stoppas då med hjälp av Pilz utvärderingsenhet.

Med hjälp av manöverdonets ökade utdragskraft förhindrar säkerhetsbrytaren PSENmech att skyddsgrinden öppnas oavsiktligt. De uppfyller standarden SS-EN ISO 14119 (kringgångsskydd) tack vare sitt mekaniskt anpassade manöverdon.

Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du i området Anslutningsteknik

Letar du efter en skyddsgrindsövervakning med låsning?

Säkert skyddsgrindssystem PSENmech med låsning

Vissa applikationer kräver dessutom att skyddsgrinden låses tills den farliga produktionsprocessen är avslutad. I sådana fall är ett skyddsgrindssystem med låsning rätt lösning för dig.

Läs mer om storebrodern till säkerhetsbrytaren PSENmech: det mekaniska skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning håller skyddsgrinden stängd till maskinen har stannat och förhindrar oavsiktlig återstart så länge som grinden är öppen. Lär mer i området för skyddsgrindssystem!

Skyddsgrindssystem PSENmech med låsning

Prisvärd lösning för skyddsgrindsövervakning – dina fördelar

  • Flexibilitet och snabbhet vid installation tack vare olika manöverdon och flera funktionsriktningar
  • Inga ytterligare tillbehör behövs för inkopplingen
  • Anslutning från 230 V direkt till kontakterna
  • Seriekoppling i fält direkt i brytaren
  • Inbyggt manipulationsskydd
  • Den robusta konstruktionen och den höga, mekaniska hållfastheten ger lång livslängd
  • Smutståligt samt damm- och vattentätt hölje
  • Säker helhetslösning i kombination med utvärderingsenheter från Pilz
Säkerhetsbrytaren PSENmech med standardmanöverdon

Den mekaniska säkerhetsbrytarens egenskaper

Funktionsriktningar för säkerhetsbrytaren PSENmech
  • Positionsövervakning av rörliga skyddsanordningar enligt SS-EN 60947-5-1
  • Utformat för tillämpningar upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849-1, SIL CL 3 enligt SS-EN/IEC 62061 (för de högsta kraven måste 2 enheter användas)
  • Skyddsklass: IP65
  • Funktionsriktningar: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

Övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar

I tillämpningar med högsta skyddsklass (upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849-2) bör PSENmech kombineras med ytterligare en säkerhetsbrytare (exempelvis PSENmech, PSENmag eller PSENcode).

Kombinera den mekaniska säkerhetsbrytaren med säker styrteknik från Pilz – då får du en säker totallösning!

Skyddsgrindsövervakning med säkerhetsbrytaren PSENmech

Yrkesanvändning av säkerhetsbrytare

Vårt produktutbud: Den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech

Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Danmark: +45 74436332
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irland: +353 21 4804983
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Nederländerna: +31 347 320477

Asien-Stillahavsregionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält