IP67-moduler

För montering utan kopplingsskåp med IP67

IP67-moduler

Med PDP67-modulerna erbjuder Pilz lösningar för för decentraliserade applikationer och för användning direkt i fält. Modulerna tål smuts och vatten tack vare skyddsklass IP67. De distribuerade modulerna optimerar kostnaderna för montering och kabeldragning. Du sparar tid, kostnader och plats i kopplingsskåpet.

Eftersom de är inbyggda i smuts- och vattenavvisande IP67-höljen sköter PDP67-modulerna säkerheten tillförlitligt även i tuffa industrimiljöer.

Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du under Anslutningsteknik

Anslut säkra sensorer direkt

Produktbild på de nya in- och utgångsmodulerna PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

PDP67-modulerna används direkt på fältet och överför signaler från anslutna sensorer som distribuerats på fältet till den säkra ministyrningen PNOZmulti 2.

Med in- och utgångsmodulerna PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA) utökar Pilz sitt produktutbud inom distribuerade tillämpningar. PDP67-modulerna har tio säkra digitala ingångar och nu fyra säkra halvledarutgångar som t.ex. möjliggör direktanslutning till det modulära skyddsgrindssystemet PSENmlock. Du konfigurerar din säkerhetskoppling i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator. Du kan ansluta upp till fyra utrustade moduler av skyddsklass IP67 till PNOZmulti 2 via anslutningsmodulen PNOZ m EF PDP-Link. Därmed kan upp till fyra säkra sensorer per PDP67-modul – dvs. totalt upp till 64 sensorer – övervakas flexibelt på fältet. Det finns en variant med kopplingar i rostfritt stål för t.ex. användning inom livsmedelsbranschen. M12-stickkontakter, två 5-poliga och två 8-poliga, ansluter sensorer och ställdon till PDP67-modulen enkelt och snabbt.

  • du slipper dyr kabeldragning
  • det minskar kostnader när modulära produktionsanläggningar utökas och tas i drift.

Beställ i e-butiken

Spara kostnader med distribuerad periferi!

Produktbild med vit bakgrund

Den nya distribuerade in- och utgångsmodulen PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION kan parametreras fr.o.m. version 11.4.0 av PNOZmulti Configurator och har åtta säkra digitala ingångar och fyra säkra halvledarutgångar. Åtta utgångar kan konfigureras som standard, testpuls eller 24 V. Som anslutningar finns fyra 5-poliga M12-stickkontakter för direktanslutning av t.ex. de kodade skyddsgrindsbrytarna PSENcode eller de säkra ljusridåerna PSENopt II. För användning inom livsmedelsbranschen finns även varianten PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION med kopplingar i rostfritt stål.

Beställ i e-butiken

Distribuerad säkerhet för modulära anläggningar

Flexibla och modulära automationslösningar, kräver I/O-system som ger person- och processkydd direkt vid riskzonen. Detta är möjligt med nya PDP67 PN med Profinet/Profisafe-gränssnitt. Tack vare skyddsklassen IP67 och det robusta zinkhöljet passar den perfekt för platsen på maskinen utanför kopplingsskåpet. Den sköter säkerheten tillförlitligt även vid temperaturer från -30 °C till 70 °C!

I/O-modulen kan enkelt konfigureras och integreras i befintliga Profinet/Profisafe-nätverk utan problem. Avsaknaden av kopplingsskåp och användningen av enkla M12-stickkontakter minskar kostnaderna för kabeldragning avsevärt. Detta sparar tid vid idrifttagning och möjliggör enkel utökning av modulära produktionsanläggningar. Tack vare de universella anslutningarna som kan konfigureras både som ingångar och utgångar behöver användare bara ha en enhetsvariant av PDP67 PN på lager. Detta sparar ytterligare plats i lagret!

Beställ i e-butiken

PDP67 PN med Profinet/Profisafe-gränssnitt

IO-Link Safety Master PDP67

Produktbild på IO-Link Safety Master PDP67

Som allt-i-allo-enhet har IO-Link Safety-masterenheten PDP67 många olika anslutningsmöjligheter till alla möjliga olika enheter, bland annat IO-Link och IO-Link Safety, säkra in- och utsignaler samt standardsignaler. Dessutom utökar den funktionerna hos en konventionell IO-Link-masterenhet för att möjliggöra säker kommunikation inom funktionssäkerhet. IO-Link Safety-masterenheten utgör det distribuerade gränssnittet till en överordnad säkerhetsstyrning och möjliggör punkt-till-punkt-anslutning fram till fältnivån. Modulen har även konfigurerbara portar där både säkra in- och utsignaler kan behandlas.

Mer om IO-Link Safety-masterenheten PDP67

Enkel montering av IP67-moduler – dina fördelar

  • mindre kostnader för planering och konstruktion tack vare den enkla monteringen
  • inget kopplingsskåp behövs
  • ett modulärt maskinkoncept kan genomföras
  • kan användas upp till skyddsklass IP67
  • lägre kostnader för kabeldragning

Egenskaper hos IP67-modulerna

Egenskaper hos IP67-modulerna
  • Minskade kostnader för kabeldragning tack vare plug-and-play med normerade M12-kontaktanslutningar
  • kan monteras nästan var som helst tack vare kompakta, robusta höljen
  • distribuerad montering av säkerhetsrelaterad digital sensorteknik och ställdonsteknik
  • enkel konfiguration tack vare beprövade PILZ Tools
  • integrerad webbserver för snabb feldiagnostik (PDP67 PN)
  • universellt konfigurerbara, säkra in-/utgångar (PDP67 PN)
  • kan användas på upp till 5 000 meters höjd

Egenskaper/produkter

Passiv uttagsplint PDP67 F 4 code

Digitala ingångsmoduler PDP67 F 8DI ION (VA)

Distribuerade ingångsmoduler PDP67 F 8DI ION PT

Distribuerade in- och utgångsmoduler
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Distribuerade in- och utgångsmoduler
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA)

Profinet/Profisafe-moduler PDP67 PN

Artikelnummer

773603

773613 – med kopplingar i rostfritt stål

773600

773614 – med kopplingar i rostfritt stål

773616

 

772610

772611 – med kopplingar i rostfritt stål

772600

772601 – med kopplingar i rostfritt stål

4R000001

 

Bussprotokoll - IO net p IO net p IO net p IO-net p Profisafe/Profinet
Kan kaskadkopplas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

-

M12-kontakt plug-and-play
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Diagnostik-LED
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Konfiguration - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Antal in- och utgångar 4 Ingångar 8 säkra ingångar/standardutgångar, kan konfigureras 8 säkra ingångar/standardutgångar, kan konfigureras 10 säkra ingångar/4 säkra halvledarutgångar, 8 utgångar
som kan konfigureras som standard, testpuls eller 24 V, 2 × M12 5-poliga och 2 × M12 8-poliga anslutningar.
8 säkra ingångar/4 säkra halvledarutgångar, 8 utgångar som kan konfigureras som standard-, testpuls- eller 24 V-utgångar, 4 × 5-poliga M12-hylskontakter.

Upp till 12 säkra digitala ingångar (kan konfigureras), upp till 6 säkra digitala utgångar (kan konfigureras), 2 säkra digitala utgångar 2-poliga

Hölje Plast Plast Plast Plast Plast Formgjuten zink
Anslutning

PSENcode PSENslock

Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti

Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti

Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2 Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2 Valfri Profinet/Profisafe Controller
Till e-butiken Beställ nu Beställ nu Beställ nu Beställ nu Beställ nu Beställ nu

Distribuerad och passiv – distribuerad säkerhet

möjliggör enkel konfiguration och installation i Profinet/Profisafe-nätverk. Därmed utökar de vår PDP-produktfamilj och kan integreras i nätverket för fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2. Tack vare flexibelt konfigurerbara I/O-portar kan både sensorer och ställdon anslutas till en IP67-enhet. Därmed kan enheten användas mycket flexibelt för alla möjliga olika applikationer. Dessutom underlättar det din lagerhållning! Tack vare det robusta zinkhöljet klarar den temperaturer från -30 °C till 70 °C.

möjliggör anslutning av upp till fyra PSENslock- eller PSENini-sensorer. Förutom möjligheten att ansluta till de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti, PNOZmulti Mini och PNOZmulti 2 kan även säkerhetsreläerna PNOZsigma användas.

De digitala modulerna PDP67 med skyddsklass IP67 överför signaler från anslutna sensorer som distribuerats på fältet till utvärderingsenheten i ministyrningarna PNOZmulti 2. Upp till 64 sensorer och ställdon kan anslutas. Du slipper dyr kabeldragning. På så sätt kan du minska kostnaderna när dina maskiner och produktionsanläggningar tas i drift och utökas.

Distribuerad och passiv – distribuerad säkerhet

Industriell användning - där decentralisering spelar en roll

Vårt produktutbud: IP67-moduler

Tillbehör till IP67-moduler

Det finns olika tillbehörskomponenter som adaptrar och kablar för sammankoppling och anslutning.

Nätverksmoduler

Flexibla och modulära automationslösningar kräver I/O-system som ger person- och processkydd direkt vid riskzonen. Detta är möjligt med PDP67-moduler med Profinet/Profisafe-gränssnitt och kommunikationsstandarden IO-Link Safety.

Passiv uttagsplint

Passiva uttagsplintar reducerar kostnaderna för installation och kabeldragning eftersom ingen ytterligare dyr maskinvara krävs. Med M12-anslutningstekniken kan upp till fyra PSENcode anslutas via den passiva uttagsplinten till valfri utvärderingsenhet (t.ex. PNOZ X, PNOZsigma).
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spanien: +34 938497433
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Irland: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Danmark: +45 74436332
  • Tyskland: +49 711 3409 444

Asien-Stillahavsregionen

  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält