Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773616","name":"PDP67 F 8DI ION PT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010200212720480NN"]}
Produkten kan variera
PDP67 F 8DI ION PT
Artikelnummer: 773616
GTIN: 4046548081107
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia
anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras
som standard, testpuls eller 24 V, anslutningar av plast.
Utgående artikel
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V, anslutningar av plast.
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed |
| Användningsområde | Standard/Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Supply |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Matningsspänning U1 enligt UL | 24 V DC Class 2 |
| Effektförbrukning DC | 1.2 |
| Plintsp.avst. ind. ind.belast. | -45 V |
| Tillåtna laster |
resistiv
induktiv kapacitiv |
Ingångar
| Antal ingångar | 8 |
| Signalnivå vid ingång vid 0 | -3–+5 V DC |
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingång | nej |
Halvledarutgångar
| Manöverspng för 1-pol utgr |
Testpulsutgång
24 V DC-utgång Standardutgång |
| Likspänning på utgång | 24 V DC |
| Potentialavskiljning för HLA | nej |
| HL-A kortsl.säker | ja |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
-30
60 |
| Omgivningstemperatur med UL | 40 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | kortvarig |
| EMV enligt standard … |
EN 61000-4-8
EN 55011: klass A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Accel. stötar enligt st. 2 | |
| Luft- och krypavstånd enligt | IEC 60664-1 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass hus | IP67 |
| UL skyddskass (typ) | Type 1 Enclosure |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Kåpmaterial underdel | Elastollan 1185A |
| Kåpmaterial överdel | Valox 553 GF30 |
| Anslutningsplint | M12 |
| Plinttyp | skruvförreglad |
| Mått höjd | 133 |
| Mått bredd | 61 |
| Mått djup | 31 |
| Nettovikt | 190 |
| Bruttovikt | 210 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242604 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548081107 |
| Volym | 0.354 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
Tillbehör – tillval
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på rak kontakt M12, B-kodad, kabellängd: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på rak kontakt M12, B-kodad, kabellängd: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på rak kontakt M12, B-kodad, kabellängd: 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på öppen ledningsände, B-kodad, kabellängd: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på öppen ledningsände, B-kodad, kabellängd: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på öppen ledningsände, B-kodad, kabellängd: 10m
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², svart, för anslutning av sensorerna PSENmag
(säkerhetsbrytare)/PIT en1.0 (aktiveringsbrytare) till PSS67 och PDP67.
PSEN cs adapter
380301
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 8-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², svart, med avskärmning (metallnät), för
anslutning av en PSENcode-sensor (kodad säkerhetsbrytare) till
PSS67 och PDP67.
PSEN sl adapter
380325
Kabel, adapter, IP68, M12-honkontakt, svart, rak, 8-polig,
A-kodad på M12-hankontakt, svart, rak, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², svart, med avskärmning (metallnät), för
anslutning av en PSENslock-sensor (säker skyddsgrindsövervakning) till
PSS67 och PDP67.
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m