Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772600","name":"PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Produkten kan variera
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION
Artikelnummer: 772600
GTIN: 4046548105384
Distribuerad in-/utgångsmodul för PNOZmulti 2, skyddsklass IP67,
anslutning via anslutningsmodulen PNOZ m EF PDP-Link, 8 säkra ingångar,
4 säkra halvledarutgångar, 8 utgångar som kan konfigureras som standard,
testpuls eller 24 V, 4 x 5-pol. M12-hylskontakter.
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Distribuerad in-/utgångsmodul för PNOZmulti 2, skyddsklass IP67, anslutning via anslutningsmodulen PNOZ m EF PDP-Link, 8 säkra ingångar, 4 säkra halvledarutgångar, 8 utgångar som kan konfigureras som standard, testpuls eller 24 V, 4 x 5-pol. M12-hylskontakter.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Användningsområde | Standard/Fail-safe |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Supply |
| Manöverspänning (V) | 24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Syfte med U2 | Load Supply |
| Manöverspänning 2 (V) | 24 |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Tolerans för U2 | -30 %/+25 % |
| Apparatsäkring max. | 10 A |
Ingångar
| Antal ingångar | 8 |
| Likspänning vid ingång | 24 V |
| Ingångstyp enligt EN 61131-2 | 1, 3 |
| Potentialavskiljning ingång | ja |
Halvledarutgångar
| Manöverspng för 1-pol utgr |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| Likspänning på utgång | 24 V DC |
| Potentialavskiljning för HLA | ja |
| HL-A kortsl.säker | ja |
| Tillåtna laster 1pol. Utgång |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | -30 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Accel. stötar enligt st. 2 | 10g |
| Luft- och krypavstånd enligt | IEC 60664-1 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass hus | IP67 (not evaluated by UL) |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | Eingang und int. Busspannung |
| Typ av potentialavskiljning 1 | Basisisolierung |
| Potentialavskiljning 2 mellan | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| Typ av potentialavskiljning 2 | Basisisolierung |
Mekaniska data
| Kåpmaterial |
PBT
Valox 855 PET |
| Kåpmaterial kodning | PC |
| Anslutningsplint | M12 |
| Plinttyp | schraubverriegelt |
| Mått höjd | 162 |
| Mått bredd | 60 |
| Mått djup | 30 |
| Nettovikt | 315 |
| Bruttovikt | 332 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242204 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105384 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |