Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"837350","name":"S3UM 230VAC UM 100/110VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S3UM 230VAC UM 100/110VAC
Artikelnummer: 837350
GTIN:
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
CCC cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 230 V |
| Typ av matningsspänning U1 | AC |
| Effektförbrukning AC | 2 VA |
| Apparatsäkring max. | Max ledartvärsnitt |
Reläutgångar
| Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial relä | AgCdO |
| ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 3,0 µm Au |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemperatur | -15 - 55 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP40 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
| Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
| Kåpmaterial överdel | PPO UL 94 V0 |
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | fast |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–10 AWG |
| Mått höjd | 87 mm |
| Mått bredd | 22.5 mm |
| Mått djup | 122 mm |
| Nettovikt | 159 g |
| Bruttovikt | 187 g |