Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"837350","name":"S3UM 230VAC UM 100/110VAC","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S3UM 230VAC UM 100/110VAC
Product ID: 837350
GTIN:
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
CCC cULus Listed |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 230 V |
| 電源電壓類型 U1 | AC |
| AC 耗電量 | 2 VA |
| 最大裝置斷路器 | 最大導體橫截面 |
繼電器輸出
| 使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
| 使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
| 繼電器接點材料 | AgCdO |
| 附加接點詳細資訊繼電器 | + 3.0 µm Au |
環境數據
| 對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
| 環境溫度 | -15 - 55 °C |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC 符合標準 ... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP40 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| 外殼材質下部區段 | PPO UL 94 V0 |
| 外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
| 外殼材質上部 | PPO UL 94 V0 |
| 連接端子 | 螺絲式端子 |
| 端子樣式 | 固定式 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 10 AWG |
| 高度尺寸 | 87 mm |
| 寬度尺寸 | 22.5 mm |
| 深度尺寸 | 122 mm |
| 淨重 | 159 g |
| 毛重 | 187 g |