Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"837350","name":"S3UM 230VAC UM 100/110VAC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S3UM 230VAC UM 100/110VAC
Artikelnummer: 837350
GTIN:
Spannungsüberwachungsrelais zur Überwachung von
Über-und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge
in 3-Phasennetzen;40-400Hz;
Baubreite 22.5mm; UB = 230VAC;
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
CCC cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 230 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
| Leistungsaufnahme AC U1 | 2 VA |
| Geräteabsicherung maximal | Max-Leiterquerschnitt |
Relaisausgänge
| Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial Relais | AgCdO |
| zusätz. Kontaktangaben Relais | + 3,0 µm Au |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -15 - 55 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V0 |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | fest |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 10 AWG |
| Abmessung h | 87 mm |
| Abmessung b | 22.5 mm |
| Abmessung t | 122 mm |
| Nettogewicht | 159 g |
| Bruttogewicht | 187 g |