text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN sl-0.5fm 1.1 1actuator

Artikelnummer: 570522
GTIN: 4046548074741
Manöverdon (free-moving), kodad, till den säkra förreglingen PSENslock, bottenplatta av aluminium, hållkraft 500 N Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Manöverdon (free-moving), kodad, till den säkra förreglingen PSENslock, bottenplatta av aluminium, hållkraft 500 N Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 lågt  
Transponder kodning kodad  
Enhetstyp Ställdon  
 
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
55  
EMV enligt standard … EN 55011: klass A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Skyddsklass hus IP67  
Kåpmaterial överdel PBT  
Material ankarplatta Stål, förnicklat  
Material manöverdon Rostskyddad, hårdeloxerad  
Mått höjd 138  
Mått bredd 52  
Mått djup 23  
Nettovikt 365  
Bruttovikt 425  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272606  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548074741  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Monteringsvinkel för sväng- och dubbelgrindar, passar skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 monteringsvinklar för skjutgrindar, passar skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2. 1 vinkel för givare respektive manöverdon.