Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570522","name":"PSEN sl-0.5fm 1.1 1actuator","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN sl-0.5fm 1.1 1actuator
Numero dell'articolo: 570522
GTIN: 4046548074741
Attuatore (free-moving), codificato, per il blocco di sicurezza
PSENslock piastra base in alluminio, per forza di tenuta di 500 N
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Attuatore (free-moving), codificato, per il blocco di sicurezza PSENslock piastra base in alluminio, per forza di tenuta di 500 N Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Principio sensore | Transponder |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
| Codifica transponder | Codificato |
| versione dispositivo | Attuatore |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
55 |
| EMC sec. norma .... |
EN 55011: classe A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Grado di protez. custodia | IP67 |
Dati meccanici
| Mater. custodia Parte super. | PBT |
| Mater. piastra ancoraggio | Acciaio nichelato |
| Materiale attuatore | Anticorodal, anodizzaz. dura |
| Altezza | 138 |
| Larghezza | 52 |
| Profondità | 23 |
| Peso netto | 365 |
| Peso lordo | 425 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272606 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548074741 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Viti di sicurezza, monouso, M5x20, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
570550
Staffa di montaggio per porte a battente e a doppio battente, adatta ai
blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 staffe di montaggio per porte scorrevole, adatta ai
blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2.
1 staffa per sensore e attuatore