text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN sl-0.5fm 1.1 1actuator

Número de producto: 570522
GTIN: 4046548074741
Actuador (free-moving), codificado, para dispositivo de bloqueo deseguridad PSENslock, placa base de aluminio, para fuerza de retención de 500 N Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alterna...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Actuador (free-moving), codificado, para dispositivo de bloqueo deseguridad PSENslock, placa base de aluminio, para fuerza de retención de 500 N Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Principio de sensor Transpondedor  
Nivel codif. según ISO 14119 baja  
Codificación transpondedores encriptado  
tipo unidad Actuador  
 
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
55  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Carcasa de clase de protección IP67  
Material carcasa superior PBT  
Material placa de inducido Acero niquelado  
Material del accionador Anticorodal, anodizado duro  
Dimensión de altura 138  
Dimensión Ancho 52  
Dimensión Profundidad 23  
Peso neto 365  
Peso bruto 425  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272606  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548074741  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x20, material aceroinoxidable, VPE = 10 ud., en los accionadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Ángulo de montaje para puertas batientes y de vaivén, adecuado para los dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 ángulos de montaje para puertas correderas, adecuado para los dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2. 1 ángulo por sensor y por actuador.