Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"1106458","name":"PMCtendo AC2.64/1/M/1/2/5/H/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.64/1/M/1/2/5/H/4
Artikelnummer: 1106458
GTIN:
with brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 8.00 Nm Io =
6.50 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 13.60 kgcm2.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |