text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCtendo AC2.64/1/M/1/2/5/H/4

Artikelnummer: 1106458
GTIN: 
mit Bremse; Feedbacksystem Hiperface multiturn; Mo = 8,00Nm Io = 6,50A UN = 400V nN = 4000min-1 Jmot = 13,60kgcm2.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
 
Schutzart Gehäuse IP65  
Nettogewicht 12300  g
Bruttogewicht 14100  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)