text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMCtendo AC2.64/1/M/1/2/5/H/4

产品物料号: 1106458
GTIN: 
with brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 8.00 Nm Io = 6.50 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 13.60 kgcm2.

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Approval CE  
 
保护类型,机壳 IP65  
净重 12300  g
总重 14100  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)