text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
14 produkter hittades
PDP67 F 4 code
773603
GTIN: 4046548063011
Distribuerad passiv-uttagsplint för anslutning av PSENcode, PSENslockoch PSENini till ett Pilz-styrsystem, maximalt 4 sensorer, skyddsklass IP67.

På begäran
PDP67 F 4 code VA
773613
GTIN: 4046548070873
Distribuerad passiv-uttagsplint för anslutning av PSENcode, PSENslockoch PSENini till ett Pilz-styrsystem, maximalt 4 sensorer, skyddsklass IP67, anslutningar av rostfritt stål.

På begäran
PDP67 F 8DI ION VA
773614
GTIN: 4046548070880
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V, anslutningar av rostfritt stål.

På begäran
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
GTIN: 4046548070958
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V, ytterligare spänningsförsörjning, anslutningar av rostfritt stål.

På begäran
PDP67 F 8DI ION
773600
GTIN: 4046548058901
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V.

På begäran
PDP67 F 8DI ION HP
773601
GTIN: 4046548058918
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V, separat försörjning av utgångarna.

På begäran
PDP67 F 8DI ION PT
773616
GTIN: 4046548081107
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V, anslutningar av plast.

På begäran
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
Märkningsskyltar för PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 st, 20 x 8 mm.

På begäran
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, enhet, skyddsklass IP67, styrsystem I/O, Failsafe och Standard, 2 M12-portar, PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, datablock I&M 0 och 1-4, digitala in- och utgångar, 6/12 ingångar, testpulsutgångar med 24 V DC 0,25 A, 6/0 utgångar, halvledare, 0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker, 2 utgångar, halvledare, 2 A,tvåpolig, bryter efter 24 V (O0+) och 0 V (O0-), kortslutningssäker,överbelastningssäker, spänningsförsörjning, inmatning Device Supply 24 V DC 16 A, inmatning Load Supply 24 V DC 16 A, potentialisolering, anslutningfunktionsjord.

På begäran
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67, tillbehör, microSD-minneskort, 512 MB, industriellt utförande, förnicklat hölje av mässing, M12-kontakt, A-kodad, för PDP67-enheter. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

På begäran
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
4R000004
GTIN: 4046548104806
Distribuerad fältenhet för failsafe- och standardtillämpningar,skyddsklass IP67/IP69K, M12-hylskontakt, PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, datablock I&M 0 och 1- 4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master med 4 portar (V1.1.3),högst 8 konfigurerbara säkra digitala in-/utgångar, testpulsutgångar med 24 VDC 0,25 A, halvledarutgång 0,5 A, enpolig, pluskopplande, kortslutningssäker, överbelastningssäker, inmatning Device Supply 24 VDC16 A, inmatning Load Supply 24 VDC 16 A, potentialavskiljnings, anslutning funktionsjord

På begäran
Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
Tillbehör, lock för M12-portar till PDP67- och PSS67-enheter, skyddsklass IP67, svart, förpackningen innehåller = 4 st., använd endastför A- och D-kodade M12-portar (380328 endast för L-kodade).

På begäran
Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
Handkrimptång för pressning av vridna stick- och hylskontakter, tvärsnitt 0,08–2,5 mm², AWG 28-13, pressning med fyra stift, finjustering av krimpstorlek med hjälp av justeringshjulet, tvångsspärrför att förhindra krimpningsfel.

På begäran
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
Tillbehör, lock för M12-portar till PDP67- och PSS67-enheter, skyddsklass IP67, grått, förpackningen innehåller = 2 st., använd endastför L-kodade M12-portar (380324 endast för A- och D-kodade).

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning