text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
13 produtos encontrados
PDP67 F 8DI ION
773600
GTIN: 4046548058901
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V.

A pedido
PDP67 F 8DI ION HP
773601
GTIN: 4046548058918
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V, alimentação separada das saídas.

A pedido
PDP67 F 4 code
773603
GTIN: 4046548063011
Distribuidor passivo descentralizado para conexão de PSENcode, PSENslocke PSENini em um sistema de comando da Pilz, no máximo 4 sensores, grau deproteção IP67.

A pedido
PDP67 F 4 code VA
773613
GTIN: 4046548070873
Distribuidor passivo descentralizado para conexão de PSENcode, PSENslocke PSENini em um sistema de comando da Pilz, no máximo 4 sensores, grau deproteção IP67, conexões em aço inoxidável.

A pedido
PDP67 F 8DI ION VA
773614
GTIN: 4046548070880
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V, conexões da aço inoxidável.

A pedido
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
GTIN: 4046548070958
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V, fonte de alimentação adicional, conexões da aço inoxidável.

A pedido
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
Beschriftungsschilder für PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 Stück, 20 x 8 mm.

A pedido
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, dispositivo, classe de proteção IP67, sistema de controle de E/S,failsafe e standard, 2 portas M12, PROFINET IO DEVICE com PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, conjunto de dados I&M 0 e 1- 4,entradas e saídas digitais, 6/12 entradas, saídas de relógio de teste com 24 V CC 0,25 A, 6/0 saídas, semicondutor, 0,5 A, monopolo, comutação positiva, à prova de curto-circuito, à prova de sobrecarga, 2 saídas,semicondutor, 2 A, bipolar, comutadores para 24 V (O0+) e 0 V (O0-), à prova de curto-circuito, àprova de sobrecarga, fonte de alimentação, fonte de alimentação Device Supply 24 V CC 16 A,fonte de alimentação Load Supply 24 V CC 16 A, separação de potencial, ligação à terrafuncional.

A pedido
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
4R000004
GTIN: 4046548104806
Dispositivo de campo descentralizado para aplicações failsafe estandard, tipo de proteção IP67/IP69K, conector fêmea M12, PROFINET IO DEVICE com PROFIsafe, classe de conformidade C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, conjunto de dadosI&M 0 e 1- 4, dispositivo compartilhado, MRP, mestre do IO-Link Safety com 4 portas(V1.1.3), máx. 8 entradas/saídas digitais seguras configuráveis, saídas de pulso deteste com 24 VDC 0,25 A, saída semicondutora 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, à prova de sobrecarga, Device Supply 24 VDC16 A, Load Supply 24 VDC 16A, isolamento elétrico, conexão de aterramento funcional

A pedido
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67, acessórios, cartão de memória microSD, 512 MB, desenhoindustrial, caixa de latão niquelado, conector M12, codificação A, para dispositivosPDP67. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

A pedido
Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
Acessório, tampas de vedação para portas M12 em dispositivos PDP67 ePSS67, classe de proteção IP67, preto, PU: 4 peças, uso somente para portas M12 codificadas A e D (380328 somente para codificação L).

A pedido
Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
Alicate manual de crimpar para prensagem de contatos macho e fêmeatorcidos, seção transversal de 0,08 a 2,5 mm², AWG 28 a 13, engaste de quatropolos, ajuste fino do tamanho do engaste por meio de roda de ajuste, travamentopositivo para evitar crimpagem incorreta.

A pedido
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
Acessório, tampas de vedação para portas M12 em dispositivos PDP67 ePSS67, classe de proteção IP67, cinza, PU: 2 peças, uso somente para portas M12 codificadas L(380324 somente para codificação A e D).

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.