Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"506305","name":"PSEN ma1.4a-57/ 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

Produkten kan variera
PSEN ma1.4a-57/ 1switch
Artikelnummer: 506305
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, rätvinklig
konstruktion, LED, IP6K9K, brytavstånd beroende på manöverdon,konstruktionshöjd
18 mm, för seriekoppling med PSEN ix1, förpackningen in... Mer
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, rätvinklig konstruktion, LED, IP6K9K, brytavstånd beroende på manöverdon,konstruktionshöjd 18 mm, för seriekoppling med PSEN ix1, förpackningen innehåller = 1sensor, med 5 m kabel (PUR).
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Sensorprincip | magnetisk |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | lågt |
Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
Lämplig för seriekoppling | ja |
Enhetstyp | Sensor |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Brytspänning | 24 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
max. omgivningstemp. vid Hmax | |
max. omgivningstemp. Vid 2000m | +55 °C |
Tillåt. driftshöjd över NN | 4000 m |
EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
IP69
IP67 |
Mekaniska data
Manöverdon typ 1 | PSEN ma1.4-03mm |
Sensorn kan monteras infälld | Ja, observera monteringsanvisn |
Anslutningstyp | 5 m kabel |
Ledningar kabel | LiY11Y 8 x 0,14 mm2 |
Kåpmaterial överdel | PBT |
Mått höjd | 37 mm |
Mått bredd | 26.4 mm |
Mått djup | 18 mm |
Nettovikt | 220 g |
Bruttovikt | 245 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27274401 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548060263 |
Volym | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |
Installationstillbehör

PSEN ma1.4-03mm 1actuator
506300
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion,
IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 18 mm, förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.

PSEN ma1.4-10mm 1actuator
506301
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion,
IP67, brytavstånd 10 mm, konstruktionshöjd 18 mm, förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.
Tillbehör – tillval

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Gränssnitt PSEN ix1 för anslutning och utvärdering av flera
säkerhetssensorer n/o, n/o, mått 96 × 48 × 43,5 mm (H x B x D),
anslutningstyp: fjäderkraftplintar.

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Stickkontakt, 8-polig, rak kontakt M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad,
kabelns ytterdiameter 6-8mm