Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"506305","name":"PSEN ma1.4a-57/ 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

Skutečný produkt se může lišit
PSEN ma1.4a-57/ 1switch
Kód materiálu: 506305
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, obdélníková
konstrukce, LED, IP6K9K, spínací vzdálenost závislá na ovladači, výškakonstrukce
18 mm, pro sériové zapojení s PSEN ix1, balení... Více
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
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, obdélníková konstrukce, LED, IP6K9K, spínací vzdálenost závislá na ovladači, výškakonstrukce 18 mm, pro sériové zapojení s PSEN ix1, balení = 1 senzor, s kabelem 5 m (PUR).
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Princip snímače | magneticky |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
Vhodné sériové zapojení | ano |
verze zařízení | Senzor |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spínací napětí | 24 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
max.teplota prostředí při Hmax | |
max.tepl. prostředí Při 2000 m | +55 °C |
Příp.provoz.výška n.m. | 4000 m |
EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
IP69
IP67 |
Mechanické údaje
Ovladač typ 1 | PSEN ma1.4-03mm |
Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
Způsob připojení | Kabel 5 m |
Vedení kabelů | LiY11Y 8 x 0,14 mm2 |
Materiál krytu horní díl | PBT |
Rozměr výška | 37 mm |
Rozměr šířka | 26.4 mm |
Rozměr hloubka | 18 mm |
Čistá váha | 220 g |
Celková hmotnost | 245 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274401 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548060263 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Rozhraní PSEN ix1 pro připojení a vyhodnocení více
bezpečnostních senzorů n/o, n/o, rozměry 96 x 48 x 43,5 mm (V x Š x H),
připojení pružinovými svorkami.

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Konektor, 8-pól., zástrčka přímá M12, kódování A,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: tlakově litý zinekponiklovaný,
vnější průměr kabelu 6-8mm
Příslušenství pro uvádění do provozu

PSEN ma1.4-03mm 1actuator
506300
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar,
IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 18 mm, balení = 1ovladač.

PSEN ma1.4-10mm 1actuator
506301
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar,
IP67, spínací vzdálenost 10 mm, výška konstrukce 18 mm, balení = 1ovladač.