Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"540334","name":"PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Produkten kan variera
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
Artikelnummer: 540334
Stickkontakt, 8-polig, rak kontakt M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad,
kabelns ytterdiameter 6-8mm
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
Godkännande | UL Recognized Component |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 2 A |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -40 - 85 °C |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 8-polig M12-stickkontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
Kontaktytor material 1 | Au |
Material för stift | CuZn |
Färg på huset | svart |
Max. ledningstvärsnitt K1 | 0,75 mm² |
Max. ledartvärsnitt AWG K1 | 18 |
Kontaktgodkännande 1 | UL 94 HB |
Nettovikt | 21 g |
Bruttovikt | 23 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548066722 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272492 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002594 |
Volym | 0 |