Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"506305","name":"PSEN ma1.4a-57/ 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

La imagen real puede variar
PSEN ma1.4a-57/ 1switch
Número de producto: 506305
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma
rectangular, LED, IP6K9K, distancia de conmutación según accionador,altura de construcción
18 mm, para conexión serie con PSEN ... Más
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma rectangular, LED, IP6K9K, distancia de conmutación según accionador,altura de construcción 18 mm, para conexión serie con PSEN ix1, VP =1 sensor, cable de 5 m (PUR).
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Principio de sensor | magnético |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
¿Apto para conexión serie | sí |
tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Tensión de conmutación | 24 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Temp. ambiental máx. para Hmáx | |
Temp. ambiental máx. a 2000 m | +55 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 4000 m |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
IP69
IP67 |
Datos mecanicos
Accionador tipo 1 | PSEN ma1.4-03mm |
Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
Tipo de conexión | cable 5 m |
Tipo de conductores cable | LiY11Y 8 x 0,14 mm2 |
Material carcasa superior | PBT |
Dimensión de altura | 37 mm |
Dimensión Ancho | 26.4 mm |
Dimensión Profundidad | 18 mm |
Peso neto | 220 g |
Peso bruto | 245 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274401 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548060263 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios para la puesta en marcha

PSEN ma1.4-03mm 1actuator
506300
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular,
IP67, distancia de conmutación 3 mm, altura de construcción 18 mm, VP =1 accionador.

PSEN ma1.4-10mm 1actuator
506301
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular,
IP67, distancia de conmutación 10 mm, altura de construcción 18 mm, VP =1 accionador.
Accesorios Opcionales

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 para conectar y evaluar varios
sensores de seguridad n/a, n/a, dimensión 96 x 48 x 43,5 mm (Al x An xP),
conexión por bornes de resorte.

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Conector enchufable, 8 polos, conector macho recto M12, código A,
conexión de tornillo, material anillo roscado: fundición inyectada decinc niquelada,
diámetro exterior del cable 6-8 mm