Med PSENopt II lockout finns nu en återstartspärr tillgänglig för ljusridåserien PSENopt II från Pilz. Den förhindrar att maskinen oavsiktligt startas igen, t.ex. vid underhållsarbeten i riskområden. Ytterligare säkerhetssensorer behövs inte och från och med nu behövs ingen visuell inspektion av riskzonen. På så sätt utgör PSENopt II lockout inte bara en säker, utan även en lönsam och lätthanterlig lösning för att förhindra oavsiktlig återstart.
Ostfildern, 25 mars 2021
Ljusridåutbudet PSENopt från Pilz förhindrar oavsiktlig återstart – Hantera lockout effektivt och säkert
Tillbehörslösningen PSENopt II lockout i den robusta ljusridåserien PSENopt II omfattar en monteringsanordning och den tillhörande svängarmen.
Effektivare hantering av oavsiktlig återstart
PSENopt II lockout kan monteras snabbt: Monteringsanordningen fästs helt enkelt på ljusridåns sida. Hanteringen är också smidig: Svängarmen kan fällas framför ljusridåns siktfält när riskområdet beträds, t.ex. vid underhållsarbeten. Ett lås ger ytterligare säkerhet genom att omöjliggöra att svängarmen justeras om. Genom att ljusridån inte längre har ett fritt siktfält förhindras en återstart. Med denna enkla hantering sparar användare tid, vilket höjer maskinens eller anläggningens tillgänglighet.
Säkerhetsljusridålösning i ett komplett paket
Tillbehöret PSENopt II lockout kan användas med ljusridåerna PSENopt II från Pilz. Tack vare deras höga robusthet skyddar PSENopt II-ljusridåerna mot stötar, kollisioner och vibrationer i tuffa industrimiljöer. PSENopt II ger finger-, hand- eller kroppsskydd för tillämpningar upp till PL e enligt EN/IEC 61496-1/-2 och finns i längder från 150 mm till 1 800 mm. De garanterar säkra ingrepp i produktionsprocesserna: I synnerhet på arbetsplatser för manuella uppgifter, vid åtkomstsäkring och in-/utmatning av material eller vid materialhantering bredvid robotar minskar användningen av PSENopt II onödiga stopp för maskinen, vilket leder till högre produktivitet.
Utöver PSENopt II lockout utökar även ett omfattande utbud av tillbehör – med allt från monteringshjälpmedel till spegelpelare – utbudet för ljusridåserien PSENopt II. I kombination med den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz får användare en säker helhetslösning från ett och samma ställe.
Mer information om säkerhetsljusridån PSENopt II
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-post: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Ryssland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Turkiet: +90 216 5775552
- Nederländerna: +31 347 320477
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillahavsregionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334