Säkra ljusridåer

Den perfekta åtkomst- och tillträdesövervakningen

Produktbild på en grupp med säkra ljusridåer

Med våra säkra ljusridåer PSENopt och PSENopt II skyddar du dina medarbetare och dina tillverkningsvaror på ett säkert, effektivt och ekonomiskt sätt. Ett osynligt infrarött skyddsfält skyddar de farliga områdena och möjliggör optimal åtkomst- och tillträdessäkring. Det är perfekt för tillverkningsprocesser där aktiva ingrepp krävs.

Dra nytta av ett brett urval av säkra ljusridåer, helhetslösningar i kombination med Pilz säkerhetsstyrningar och våra välgrundade, mångåriga kunskaper inom säker automation.

Till produkterna

Säkra ljusridåer för säkra ingrepp i tillverkningsprocessen

Säkra ljusridåer som t.ex. PSENopt/PSENopt II möjliggör ett säkert och flexibelt ingripande i produktionsprocesser med regelbundet materialflöde eller direkt åtkomst till riskområdet.

De installeras vid ingångar och tillträdespunkter och övervakar riskområdet. Om ljusstrålen bryts följer ett säkert avstängningskommando. Orsaker till maskinstopp kan snabbt identifieras med hjälp av lysdioder, vilket minskar stilleståndstiderna.

Funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling erbjuder många möjliga tillämpningar – t.ex. vid manuella arbetsstationer, ingångar till transportband eller för materialhantering tillsammans med robotar.

Säkra ljusridåer för finger-, hand- och kroppsskydd

Från säkra ljusstråleskydd för kroppsskydd till säkra ljusgaller för fingerskydd – produktserierna PSENopt och PSENopt II omfattar hela sortimentet. Oavsett om det gäller tillämpningar där det är ont om plats eller utökade funktioner som muting, blanking eller kaskadkoppling: Pilz erbjuder säkra ljusridåer som passar dina behov.

  • Många olika funktioner som t.ex. övervakning av återkopplingskretsen, återställning, kvittering och diagnostik
  • Mer säkerhet tack vare att det inte finns några dödzoner
  • Utökade tillämpningar med muting, blanking och kaskadkoppling
  • Enkla och snabba monteringmöjligheter med passande monteringssatser

Fördelarna med säkra ljusridåer

Ljusridå i ett dimmigt rum
  • Barriärfri och säker åtkomst
  • Ökad produktivitet tack vare kortare stilleståndstider
  • Snabb och enkel installation
  • Individuell konfiguration av skyddsfälten
  • Användarvänlig diagnostik via LED-indikeringar
Produktbild på ljusridåer

Hög produktivitet och säkerhet

  • Ljusridåer av typ 2, 3 och 4 är godkända enligt IEC 61496-1/-2
  • Finger-, hand- och kroppsskydd upp till PL e
  • Sparar plats tack vare korta reaktionstider och kompakt konstruktion
  • Olika längder från 150 till 1 800 mm
  • En lönsam helhetslösning med säker styrteknik.

Pilz Safety Distance Calculator

Fastställ rätt säkerhetsavstånd med hjälp av onlineverktyget!

Säkerhetsavståndet är avgörande för säker drift av en anläggning. Med Pilz Safety Distance Calculator kan du beräkna avståndet som krävs snabbt och enkelt, och online får du resultatet samt de lämpliga produkterna för att säkra din maskin.

Beräkna nu

Vårt produktutbud: säkra ljusridåer och ljussensorer

Mer information

Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Irland: +353 21 4804983
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Österrike: +43 1 7986263-444

Asien-Stillahavsregionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält