För manöverenheten PITgatebox erbjuder Pilz inom produktområdena manövrering och övervakning elva nya varianter, för enkel manövrering av skyddsgrindsbrytare och system. Varianterna med inbyggd avläsarenhet PITreader förenar Safety med Industrial Security genom att möjliggöra intuitiv reglering av åtkomstbehörigheter.
Ostfildern, 13 jan. 2021
Pilz på SPS Connect 2020 – Nya varianter av manöverenheten PITgatebox för mer flexibilitet vid manövrering av skyddsgrindar – Safe och secure manövrering
Manöverenheten PITgatebox finns nu tillgänglig i 15 förkonfigurerade varianter som ger olika kombinationer av tryckknappar, brytare, nödstoppsknappar samt läsenheten PITreader för användarautentisering. På så sätt kan användaren skapa individuella skyddsgrindslösningar inom förpackning, robotik, fabriksautomation eller träbearbetning. Förutom enkel användning av skyddsgrindsbrytare eller system kan användaren skicka kommandon som aktivera, stopp eller kvittera maskiner eller anläggningar med PITgatebox.
Robust design för pålitlig användning
Alla varianter av PITgatebox är tillverkade med ett hölje i tryckgjutet tenn i skyddsklass IP65, som står emot stötar, vibrationer och kollision, vilket ger en hög tillgänglighet. Dessutom finns passande tillbehörsdelar till manöverelementen. Tack vare den smala utformningen kan den robusta manöverenheten monteras snabbt och enkelt på vanliga profilsystem. En 12-polig M12-anslutning och vridbara ändformare möjliggör enkel och flexibel installation med litet behov för kabeldragning. På så sätt blir PITgatebox snabbt klar att användas.
Hantera Safety och Industrial Security tillsammans
För att hantera åtkomstbehörigheter via PITgatebox har Pilz dessutom två varianter med avläsarenheten PITreader inbyggd. Användaren får sin individuella behörighet för åtkomst till maskinen eller anläggningen med en kodad RFID-nyckel och identifierar sig vid skyddsgrinden. Nyckeln läses av med PITreader och tilldelar åtkomst beroende på behörighet. Kommandon som stopp, upplåsning, låsning eller kvittering kan ske efter autentisering. Eftersom endast behöriga personer har åtkomst, skyddas maskinen mot felmanövrering eller manipulation och minskar stilleståndstiden.
Modulärt system för skyddsgrindssäkring
Om de nya varianterna av manöverenheten PITgatebox kombineras med de säkra skyddsgrindssystemen PSENmlock eller PSENslock samt de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 från Pilz får användaren en individuell helhetslösning efter sina behov för enkel hantering av skyddsgrindar.
Mer information om produkten finns på: www.pilz.com/pitgatebox
Pilz på SPS Connect: Mer information finns på: www.pilz.com/de-DE/sps
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-post: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Ryssland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Turkiet: +90 216 5775552
- Nederländerna: +31 347 320477
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillahavsregionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334