Стандарт серии EN 61508 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью» считается общим стандартом безопасности, в котором рассматривается функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых электронных систем, независимо от области применения. Это основной стандарт функциональной безопасности систем управления. Стандарт применяется для определения требований к системам безопасности в сфере промышленной безопасности. Стоит отметить, что стандарт EN 61508 еще не гармонизирован. Этим может похвастаться только отраслевой стандарт EN 62061.
EN 61508: Функциональная безопасность систем управления
Содержание стандартов серии EN 61508
Жизненный цикл системы безопасности
В первой части стандарта рассматривается полный жизненный цикл системы безопасности с подробным изложением требований к процедуре и содержанию отдельных шагов. Эта часть особенно важна для машиностроителей и изготовителей средств безопасности.
Проектирование электрических систем
В данном стандарте особое внимание уделено также проектированию электрических систем и относящегося к ним программного обеспечения. Изготовители средств безопасности получат, пожалуй, наибольшую пользу от данного стандарта.
Однако вместо стандарта серии EN 61508 конечным потребителям или системным интеграторам рекомендуется при определении уровней безопасности руководствоваться более простыми стандартами - EN 62061 или EN ISO 13849-1/-2. В данном стандарте по «функциональной безопасности» (EN 62061) требования к данным системам, как правило, подразделяются по уровням полноты безопасности (SIL 1-4). Устройства, датчики и системы управления должны быть классифицированы по SIL.
Стандартизация серии EN 61508
Стандарт EN 61508 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью» включает следующие части:
Часть 1: Введение в понятие функциональной безопасности,
обзор стандартов в составе серии IEC 61508
Часть 2: Требования к
электрическим, электронным и программируемым электронным системам, связанным с обеспечением безопасности
Часть 3: Требования к программному обеспечению
Часть 4: Определения и сокращения
Часть 5: Примеры методик определения уровней полноты безопасности
Часть 6: Рекомендации по применению Части 2 и Части 3
Часть 7: Обзор методик и мер
Юридический статус EN/IEC 61508
Стандарт EN 61508 не включен в список Официального журнала Европейского союза для применения в качестве стандарта ЕС (не гармонизирован), в нем нет «презумпции соответствия требованиям». Поэтому, если стандарт применяется самостоятельно, проектировщик системы не может исходить из предположения, что действующие требования конкретной директивы ЕС соблюдены. При этом стандарты IEC и ISO часто ссылаются на IEC 61508. В определенной мере, стандарт сохраняет свое влияние, хотя и «окольным путем».
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Италия: +39 0362 1826711
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Россия: +7 495 6654993
- Турция: +90 216 5775552
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Германия: +49 711 3409 444
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
Азиатско-тихоокеанский регион
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Таиланд: +66 210 54613