Плотно сплетенное поле лучей световых завес безопасности PSENopt и PSENopt II идеально подходит для всех случаев применения, требующих защиты кистей рук. Преимущество: вы размещаете световые завесы безопасности близко к опасной зоне, тем самым экономя ценное пространство. Таким образом, ваши сотрудники будут оптимально защищены, а рабочий процесс не будет нарушен. Идеально подходит для производственных установок с ограниченным пространством. В сочетании с нашей технологией безопасного управления вы получаете безопасное и экономичное комплексное решение для вашей установки.
Световая завеса безопасности для защиты кистей рук
Работа без перебоев с оптимальной защитой
Световая завеса безопасности PSENopt – Широкий спектр вариантов применения
Световые завесы безопасности серии PSENopt универсальны в своем применении. В дополнение к базовым световым завесам типа 2, защитные световые завесы PSENopt Advanced предлагают расширенные функции, такие как мьютинг, гашение и каскадирование. Благодаря тонкому дизайну и функции каскадирования PSENopt slim идеально подходит для задач с ограниченным пространством.
- Для использования в применениях до уровня PL c (тип 2) и PL e (тип 4) в соответствии с EN ISO 13849-1
- Расширенные функции, такие как мьютинг, гашение, каскадирование
- Узкая конструкция экономит место и деньги
- Быстрые и простые сборка, монтаж и ввод в эксплуатацию
Световая завеса безопасности PSENopt II – Надежна в использовании
Поскольку устройства настолько надежны, световые завесы безопасности PSENopt II обеспечивают защиту от ударов, столкновений и вибрации и поэтому идеально подходят для использования в суровых промышленных условиях. В дополнение к световым завесам безопасности типа 4 для применений до уровня PL e, световая завеса безопасности типа 3 может использоваться до уровня PL d — с сертификацией UL. Доступность планок для мьютинга также означает отсутствие проблем с реализацией задач, требующих мьютинга.
- Ударопрочность до 50 g
- Устойчивость к попаданию пыли и грязи
- Диапазон температур от -25 °С до +60 °С
- Для использования в применениях до уровня PL d (тип 3) и PL e (тип 4) в соответствии с EN ISO 13849-1
- Повышенная безопасность за счет отсутствия мертвых зон (кроме случаев с высотой защищенного поля 150 мм)
- Подключение: Приемник и передатчик имеют по 1 x пигтейлу M12, 5-контактному
- Размеры 35 x 40 мм
- Благодаря кодированию можно установить несколько световых завес безопасности в непосредственной близости друг от друга
- Простое подключение и сборка
Для обеих групп продуктов PSENopt и PSENopt II доступен широкий выбор принадлежностей — от отклоняющих зеркал и защитных стоек до планок для мьютинга. Соответствующие кабели, разъемы и адаптеры вы найдете в разделе «Технологии подключения». Взгляните!
Преимущества
- Сертифицированная безопасность: доступны световая завеса безопасности типа 3 для применений до уровня PL d по EN IEC 61496, а также световые завесы безопасности типа 4
- Идеально подходит для ограниченного пространства
- Высокая производительность: быстрое время реакции и отсутствие мертвых зон
- Удобная диагностика с использованием светодиодов, позволяющая сократить время простоев
- Простая и быстрая сборка
- Благодаря ударопрочности 50 g PSENopt II подходит для использования в суровых промышленных условиях.
- Универсальный поставщик: безопасный контроллер, световая завеса безопасности, а также комплексное обслуживание и предложение по обучению
Оптимизированные с точки зрения пространства применения световой завесы безопасности для защиты кистей рук
Наши световые завесы безопасности PSENopt и PSENopt II обеспечивают идеальную защиту кистей рук и оптимизируют пространство. В сочетании с нашей технологией безопасного управления вы получаете безопасное и экономичное комплексное решение для вашей установки.
Многосторонняя защита линий прессования с помощью световой завесы безопасности PSENopt II и двух зеркальных колонн
- Обеспечение безопасности зоны входа и выхода для смены инструмента
- Экономьте место, деньги и время монтажа
Защита доступа и защита от проникновения в зону сзади с помощью световой завесы безопасности PSENopt Advanced со встроенной функцией каскадирования
- Простая защита смежных защищенных полей, таких как передняя, верхняя и задняя часть машины, с помощью всего лишь одной световой завесы безопасности
- Эффективная защита от вторжения и проникновения сзади
- Идеально подходит для небольших машин с ограниченным пространством.
- Простая настройка и ввод в эксплуатацию с помощью PSENopt Configurator
Приложения, для которых критически важно наличие свободного пространства, надежно защищены с помощью световой завесы безопасности PSENopt slim
- Идеально подходит для ограниченных пространств, таких как двери и ворота
- Узкая конструкция экономит место и деньги
- Повышенная безопасность за счет отсутствия мертвых зон
- Эффективная защита от вторжения и проникновения сзади
Калькулятор безопасного расстояния от Pilz
Правильное безопасное расстояние для вашей световой завесы безопасности
Мы оказываем помощь в расчете безопасного расстояния для световых завес безопасности с помощью нашего калькулятора безопасного расстояния от Pilz. Необходимое расстояние рассчитывается на основании стандарта EN ISO 13855 и ваших данных. Затем отображаются именно те изделия, которые вам нужны.
Подробнее:
Узнайте больше о наших световых завесах безопасности в действии!
Наши световые завесы безопасности для защиты тела и пальцев:
Наш ассортимент изделий
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Испания: +34 938497433
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Россия: +7 495 6654993
- Ирландия: +353 21 4804983
- Германия: +49 711 3409 444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Великобритания: +44 1536 460866
- Дания: +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566