Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм),
высота защитного поля 1500 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В,
разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель
в комплект поставки устройства не входит.
по запросу
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм),
высота защитного поля 1650 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В,
разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель
в комплект поставки устройства не входит.
по запросу
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм),
высота защитного поля 1800 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В,
разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель
в комплект поставки устройства не входит.
по запросу
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм),
высота защитного поля 450 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В,
разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель
в комплект поставки устройства не входит.
по запросу
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм),
высота защитного поля 1350 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В,
разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель
в комплект поставки устройства не входит.
по запросу
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм),
высота защитного поля 1200 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В,
разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель
в комплект поставки устройства не входит.
по запросу
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм),
высота защитного поля 1050 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В,
разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель
в комплект поставки устройства не входит.
по запросу
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм),
высота защитного поля 900 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В,
разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель
в комплект поставки устройства не входит.
по запросу
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм),
высота защитного поля 300 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В,
разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель
в комплект поставки устройства не входит.
по запросу
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм),
высота защитного поля 600 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В,
разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель
в комплект поставки устройства не входит.
по запросу
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм),
высота защитного поля 750 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В,
разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель
в комплект поставки устройства не входит.
по запросу
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм),
высота защитного поля 150 мм, напряжение питания 24 В. Разъем M12,
передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный. Соединительный кабель
в комплект поставки устройства не входит.
по запросу
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, hand
protection (resolution 30mm), protective field 450 mm. Supply voltage
24V; M12 connector, without deadzone
по запросу
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, hand
protection (resolution 30mm), protective field 150 mm. Supply voltage
24V; M12 connector, deadzone only one side
по запросу
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, hand
protection (resolution 30mm), protective field 300 mm. Supply voltage
24V; M12 connector, without deadzone
по запросу
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, hand
protection (resolution 30mm), protective field 600 mm. Supply voltage
24V; M12 connector, without deadzone
по запросу
Safety light curtain emitter according to DIN EN61496, type 4, hand
protection (resolution 30mm), protective field 1500 mm. Supply voltage
24V; M12 connector, without deadzone
по запросу
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, hand
protection (resolution 30mm), protective field 750 mm. Supply voltage
24V; M12 connector, without deadzone
по запросу
Safety light curtain emitter according to DIN EN61496, type 4, hand
protection (resolution 30mm), protective field 1350 mm. Supply voltage
24V; M12 connector, without deadzone
по запросу
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, hand
protection (resolution 30mm), protective field 900 mm. Supply voltage
24V; M12 connector, without deadzone
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.