text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 8
PSEN op2H-SL-24-045/1
631102
GTIN: 4046548086737
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 24 мм), высота защитного поля 450 мм. Особенности: Каскадное подключение безмертвых зон, компактное исполнение. Напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5- контактный, приемник 5-контактный. Соединительный кабель в комплектпоставки устройства не входит.

по запросу
PSEN op2H-SL-24-120/1
631107
GTIN: 4046548086805
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 24 мм), высота защитного поля 1200 мм. Особенности: Каскадное подключение безмертвых зон, компактное исполнение. Напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5- контактный, приемник 5-контактный. Соединительный кабель в комплектпоставки устройства не входит.

по запросу
PSEN op2H-SL-24-030/1
631101
GTIN: 4046548086720
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 24 мм), высота защитного поля 300 мм. Особенности: Каскадное подключение безмертвых зон, компактное исполнение. Напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5- контактный, приемник 5-контактный. Соединительный кабель в комплектпоставки устройства не входит.

по запросу
PSEN op2H-SL-24-060/1
631103
GTIN: 4046548086744
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 24 мм), высота защитного поля 600 мм. Особенности: Каскадное подключение безмертвых зон, компактное исполнение. Напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5- контактный, приемник 5-контактный. Соединительный кабель в комплектпоставки устройства не входит.

по запросу
PSEN op2H-SL-24-075/1
631104
GTIN: 4046548086751
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 24 мм), высота защитного поля 750 мм. Особенности: Каскадное подключение безмертвых зон, компактное исполнение. Напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5- контактный, приемник 5-контактный. Соединительный кабель в комплектпоставки устройства не входит.

по запросу
PSEN op2H-SL-24-090/1
631105
GTIN: 4046548086775
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 24 мм), высота защитного поля 900 мм. Особенности: Каскадное подключение безмертвых зон, компактное исполнение. Напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5- контактный, приемник 5-контактный. Соединительный кабель в комплектпоставки устройства не входит.

по запросу
PSEN op2H-SL-24-105/1
631106
GTIN: 4046548086799
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 24 мм), высота защитного поля 1050 мм. Особенности: Каскадное подключение безмертвых зон, компактное исполнение. Напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5- контактный, приемник 5-контактный. Соединительный кабель в комплектпоставки устройства не входит.

по запросу
PSEN op2H-SL-24-015/1
631100
GTIN: 4046548059427
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 24 мм), высота защитного поля 150 мм. Особенности: Каскадное подключение безмертвых зон, компактное исполнение. Напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5- контактный, приемник 5-контактный. Соединительный кабель в комплектпоставки устройства не входит.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование