Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
U heeft naar "power supply ML 100-240VAC/12VDC-2" gezocht
Bedoelde u: poleb supply ML 110230VAC/12VDC-2,5A?
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 8 ingangen, impulsverlenging,
uitgangen 24 V DC 0,25 A, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting,
uitgebreide diagnose, 1-rijig, klemmenblok PSS u2 T 16 nodig
(niet meegeleverd).
Op aanvraag
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 8 ingangen, impulsverlenging, 24 V
DC met extra spanningsverdelingsmodule, 1-rijig, klemmenblok PSS u2 T 8
nodig (niet meegeleverd).
Op aanvraag
Decentrale in-/uitgangsmodule voor PNOZmulti 2, beschermingsgraad IP67,
aansluiting via verbindingsmodule PNOZ m EF PDP-Link, 8 veiligeingangen,
4 veilige halfgeleideruitgangen, 8 uitgangen configureerbaar alsstandaard-,
testpuls- of 24 V-uitgangen, 4 x 5-pol. M12-connector (female).
Op aanvraag
Decentrale in-/uitgangsmodule voor PNOZmulti 2, beschermingsgraad IP67,
roestvrijstalen aansluitingen, aansluiting via verbindingsmodulePDP-Link, 8 veilige
digitale ingangen, 4 veilige uitgangen, 8 uitgangen configureerbaar als
standaard, testpuls of 24 V, aansluitingen 4 x M12 5-polig.
Op aanvraag
PNOZsigma remaanstuur- en bewakingsrelais, veilig remmen volgens
PL e en SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, displaybediening push & turn,
steekbare veerkrachtklemmen, veilig aansturen van inductieve belastingen
(bijv. ventielen, mechanische vastzetremmen).
Op aanvraag
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via
verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar
als standaard, testpuls of 24 V, roestvrijstalen aansluitingen.
Op aanvraag
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via
verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar
als standaard, testpuls of 24 V, extra voedingsspanning,
roestvrijstalen aansluitingen.
Op aanvraag
PDP67 F 8DI ION PT
Uitloop artikel
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via
verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar
als standaard, testpuls of 24 V, kunststof aansluitingen.
Op aanvraag
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via
verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar
als standaard, testpuls of 24 V.
Op aanvraag
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via
verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar
als standaard, testpuls of 24 V, afzonderlijke voeding van de uitgangen.
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.