text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ s50 C

Номер артикула: 751500
GTIN: 4046548066012
Устройство контроля и управления торможением PNOZsigma, безопасноеторможение согласно PL e и SIL 3, напряжение питания = 24 В пост. тока, 2x5 А, управлениедисплеем при помощи поворотно-нажимного тумблера, съемные пружинные клеммы, безопасное управление индуктивными нагрузками (например, клапаны, механические стопорные тормоза).

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Устройство контроля и управления торможением PNOZsigma, безопасноеторможение согласно PL e и SIL 3, напряжение питания = 24 В пост. тока, 2x5 А, управлениедисплеем при помощи поворотно-нажимного тумблера, съемные пружинные клеммы, безопасное управление индуктивными нагрузками (например, клапаны, механические стопорные тормоза).

Подтверждено CE  
CCC  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
 
Назначение U1 Питание системы  
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 18  
Размыкатель устройства U1 P_GERAETEABSICH_AUTOMAT_U1_4 A, Autom 24 V DC, Char.B/C  
Развязка потенциалов U1 P_U_1_POT_TRENN_VORH_nein  
Назначение U2 Питание 2-полюсных П/П выходов  
Питающее напряжение 2 (V) 24  
24  
48  
48  
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Допуск по U2 -10 %/+20 %  
Развязка потенциалов U2 Да  
Число входов 8  
Кол-во транзис. безопасных вхо 4  
Кол-во транзис. стандартных вх 4  
Вход с развязкой потенциалов Нет  
Количество полупроводниковых в 0  
Выход SC 1p. защита от коротко P_HLA_1P_KURZSCHLUSSFEST_JA  
Разв. потенц. на П/П выходе P_HLA_1P_POT_TRENN_VORH_nein  
Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. Резистентный  
Индуктивный  
Ёмкостный  
Number 2-pin SC outputs 2  
Доп. по напр. при пониж. напр. P_HLA_2P_ABSENKBETR_TOLERANZ_ -10 %/+10 %  
Выход SC 2p. защита от коротко P_HLA_2P_KURZSCHLUSSFEST_JA  
Напряжение на выходе питания P_VERSORG_AUSGANG_U_24 V DC  
Защита выхода питания от КЗ P_VERSORG_AUSG_KURZSCHLUSSFEST_JA  
Разв. потенц. выхода напряж. P_VERSORG_AUSG_POT_TRENN_VORH_nein  
Число выходов с тестовыми импу 2  
Климат. совмест. с P_KLIMA_EN 60068-2-2  
P_KLIMA_EN 60068-2-1  
P_KLIMA_EN 60068-2-78  
P_KLIMA_EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
55  
Номинальный уровень влажности P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61326-3-1  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60664-1  
Категория перенапряжения III  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Время вентиляции P_LUEFTZEIT_30 ms ... 4000 ms  
Время срабат., быстр. останов P_EINFALLZEITBEREICH_SCHNELL_30 ms ... 4000 ms  
Время срабат., медл. останов P_EINFALLZEITBEREICH_LANGSAM_30 ms ... 4000 ms  
Время перевозб. конфигурации P_UEBERERREGUNG_ZEIT_KONFIG_100 ms ... 2500 ms  
Развязка потенциалов 1 между 2-пол. П/П вых. и напр. сист.  
Тип развязки потенциалов 1 Основная изоляция  
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Нижняя часть материала корпуса P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
Материал корпуса лиц. панели P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Пружинная клемма  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 100  
Размер по ширине 45  
Размер по глубине 120  
Вес нетто 257  
Вес брутто 276  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548066012  
Объем 0.600  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PNOZsigma Chip Card-manager set
PNOZsigma Chip Card-manager set 750030
Пакет SmartCard Commander, включая адаптер для SIM-карты и считывательчип-карты PNOZsigma.
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
SmartCardCommander with SIM-card-adapter 750031
Пакет SmartCard Commander, включая адаптер для SIM-карты.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная пружинная технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 32 КБ.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Микропроцессорная карта PNOZmulti, набор из 10 штук, 32 КБ.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Считыватель микропроцессорных карт для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Кронштейн для микропроцессорной карты, для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu HPN, PSSu WR, PSSu WB.