text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PDP67 F 8DI ION VA

Номер артикула: 773614
GTIN: 4046548070880
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через соединительный модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В, разъемы изнержавеющей стали.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через соединительный модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В, разъемы изнержавеющей стали.

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
Области применения Standard/Fail-safe  
 
Назначение U1 Supply  
Напряжение питания (V) 24  
Тип питающего напряжения U1 DC  
потребляемая мощность DC 1.2  
Напр. на клемме без инд. нагр. -45 В  
Допустимые нагрузки ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Число входов 8  
Уровень сигн. при «0» на входе -3 – +5 В пост. тока  
Напряжение пост.тока на входах 24 V  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Тип напряжения по EN 61131-2 1, 3  
Вход с развязкой потенциалов nein  
Функции П/П выхода Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
Напряж. пост. тока на выходе 24 V DC  
Разв. потенц. П/П выхода nein  
Защита П/П выхода от КЗ ja  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -30  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? Кратко  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 m  
ЭМС по стандарту... EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Ускор.уд.возд. по стандарту2 10g  
Эл. зазор и расст. утечки до IEC 60664-1  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус IP67  
Тип защиты клемм IP67  
Материал корпуса PBT  
Valox 855  
PET  
Материал верхней части кожуха Valox 855  
Мат. корпуса держат. этикеток PC  
Соединительная клемма M12 1.4305 Edelstahl  
Тип клеммы schraubverriegelt  
Размер по высоте 133  
Размер по ширине 60  
Размер по глубине 30  
Вес нетто 250  
Вес брутто 270  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242604  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548070880  
Объем 0.354  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м

Дополнительные принадлежности

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m 380250
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом B, длина кабеля: 3 м
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m 380251
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом B, длина кабеля: 5 м
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m 380252
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом B, длина кабеля: 10 м
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m 380256
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое гнездо M12, на открытом конце кабеля, с кодом B, длина кабеля: 3 м
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m 380257
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое гнездо M12, на открытом конце кабеля, с кодом B, длина кабеля: 5 м
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m 380258
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое гнездо M12, на открытом конце кабеля, с кодом B, длина кабеля: 10 м
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А, полиуретан, 0,1 м, 4 × 0,34 мм², черный, для подключения датчиковPSENmag (защитный выключатель)/PIT en1.0 (выключатель блокировки) к PSS67 иPDP67.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А, полиуретан, 0,1 м, 5 × 0,25 мм², черный, с экранированием (проволочнаясетка), для подключения датчика PSENcode (кодируемый защитный выключатель) к PSS67 и PDP67.
PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой,8 контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, прямой, 5 контактов, тип А, полиуретан, 0,1 м, 5 × 0,25 мм², черный, с экранированием (проволочнаясетка), для подключения датчика PSENslock (контроль защитных ограждений) к PSS67 и PDP67.
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PDP67 cable M12-5sm, 5m
PDP67 cable M12-5sm, 5m 380709
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м