Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"302064","name":"PSS1 CPU3","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PSS1 CPU3
Номер артикула: 302064
GTIN:
Central processing unit PSS.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
BG Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
| Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
Последовательный интерфейс
| Число интерфейсов RS-485 | 1 |
| Число интерфейсов RS-232 | 1 |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
60 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-30 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... | EN 61000-6-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | 30г |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Размер по высоте | 265 |
| Размер по ширине | 41 |
| Размер по глубине | 218 |
| Вес нетто | 606 |
| Вес брутто | 968 |
Необходимые принадлежности
PSS1 BMP 5/2
302006
Base module rack 5 periphery slots, 5 failsafe of these 2 alternative
Standard bus.
PSS1 BMPS 3/1
302007
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe of these 1 alternative
Standard bus.
PSS1 BMPS 3/3
302008
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe slots of these 3
alternative as standard slots.
Принадлежности для наладки
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on one workstation. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on an additional workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note:
Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the
full version on several workstations. Includes a licence key for
activating the full functionality. Note: Does not include software! CD
must be ordered separately, if required.
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Service
301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on an additional workstation. Includes a licence key for
activating the full service functionality. Only valid for expanding a
basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service
version on several workstations. Includes a licence key for activating
the service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
Serial programming cable
310300
Кабель последовательного программирования (нуль-модемный кабель), длина3 м.