Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"302064","name":"PSS1 CPU3","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS1 CPU3
Artikelnummer: 302064
GTIN:
Zentraleinheit PSS.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Serielle Schnittstelle
| Anzahl RS-485-Schnittstellen | 1 |
| Anzahl RS-232-Schnittstellen | 1 |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-30 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... | EN 61000-6-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | 30g |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 265 |
| Abmessung b | 41 |
| Abmessung t | 218 |
| Nettogewicht | 606 |
| Bruttogewicht | 968 |
Zubehör zur Inbetriebnahme
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basis-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der Vollversion
auf einer Arbeitsstation. Enthält einen Lizenzschlüssel zur
Freischaltung der vollen Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine
Software! CD muss ggf. separat bestellt werden.
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der Vollversion
auf einer zusätzlichen Arbeitsstation. Enthält einen Lizenzschlüssel
zur Freischaltung der vollen Funktionalität. Nur gültig zur
Erweiterung einer Basis-Lizenz. Achtung: Beinhaltet keine Software! CD
muss ggf. separat bestellt werden.
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
301288M
Multi-User-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der
Vollversion auf mehreren Arbeitsstationen. Enthält einen
Lizenzschlüssel zur Freischaltung der vollen Funktionalität. Achtung:
Beinhaltet keine Software! CD muss ggf. separat bestellt werden.
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basis-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der
Service-Version auf einer Arbeitsstation. Enthält einen
Lizenzschlüssel zur Freischaltung der Service-Funktionalität. Achtung:
Beinhaltet keine Software! CD muss ggf. separat bestellt werden.
User License for PSS WIN-PRO Service
301289K
User-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der
Service-Version auf einer zusätzlichen Arbeitsstation. Enthält einen
Lizenzschlüssel zur Freischaltung der vollen Service-Funktionalität.
Nur gültig zur Erweiterung einer Basis-Lizenz. Achtung: Beinhaltet
keine Software! CD muss ggf. separat bestellt werden.
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
301289M
Multi-User-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der
Service-Version auf mehreren Arbeits- Stationen. Enthält einen
Lizenzschlüssel zur Freischaltung der Service-Funktionalität. Achtung:
Beinhaltet keine Software! CD muss ggf. separat bestellt werden.
Obligatorisches Zubehör
PSS1 BMP 5/2
302006
Grundbaugruppenträger 5 Pheripherie Steckplätze, 5 Fail-Safe davon 2
alternativ Standard-Bus.
PSS1 BMPS 3/1
302007
Grundbaugruppenträger 3 Pheripherie Steckplätze, 3 Fail-Safe davon 1
alternativ Standard-Bus.
PSS1 BMPS 3/3
302008
Grundbaugruppenträger 3 Pheripherie Steckplätze, 3
Fail-Safe-Steckplätze davon 3 alternativ als Standard-Steckplätze.