text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 10
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
GTIN: 4046548095265
Легкая модель, способность обнаружения 30 мм/40 мм/50 мм/70 мм/150 мм, отключение звука, ручная коррекция, EDM, повторный запуск приложениясогласно EN ISO61496-3, вертикальное применение, контрольные отметки, вывод данных измерений(UDP), быстрая замена съемным блоком памяти; 3,0 м зона безопасности; макс. 2 параллельные активные зоны безопасности,макс. 2 параллельные активные зоны предупреждения, макс. 10 конфигурируемыхнастроек зон.

по запросу
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
GTIN: 4046548095272
Легкая модель, способность обнаружения 30 мм/40 мм/50 мм/70 мм/150 мм, отключение звука, ручная коррекция, EDM, повторный запуск приложениясогласно EN ISO61496-3, вертикальное применение, контрольные отметки, вывод данных измерений(UDP), быстрая замена съемным блоком памяти; 5,5 м зона безопасности; макс. 2 параллельные активные зоны безопасности,макс. 2 параллельные активные зоны предупреждения, макс. 10 конфигурируемыхнастроек зон.

по запросу
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
GTIN: 4046548095340
Вспомогательная модель, способность обнаружения 30 мм/40 мм/50 мм/70мм/150 мм, вертикальное применение, контрольные отметки, быстрая замена съемным блоком памяти; 3,0 м зона безопасности; через PSENscan М устройства: макс. 2 параллельные активные зоны безопасности, макс. 2параллельные активные зоны предупреждения, макс. 10 конфигурируемых настроек зон,вывод данных измерений (UDP), отключение звука, EDM, повторный запуск приложения согласно EN ISO61496-3.

по запросу
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
GTIN: 4046548095319
Основная модель, способность обнаружения 30 мм/40 мм/50 мм/70 мм/150 мм, отключение звука, ручная коррекция, EDM, повторный запуск приложениясогласно EN ISO61496-3, вертикальное применение, контрольные отметки, вывод данных измерений(UDP), быстрая замена съемным блоком памяти; 5,5 м зона безопасности; макс. 2 параллельные активные зоны безопасности,макс. 2 параллельные активные зоны предупреждения, макс. 10 конфигурируемыхнастроек зон.

по запросу
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
GTIN: 4046548095357
Вспомогательная модель, способность обнаружения 30 мм/40 мм/50 мм/70мм/150 мм, вертикальное применение, контрольные отметки, быстрая замена съемным блоком памяти; 5,5 м зона безопасности; через PSENscan М устройства: макс. 2 параллельные активные зоны безопасности, макс. 2параллельные активные зоны предупреждения, макс. 10 конфигурируемых настроек зон,вывод данных измерений (UDP), отключение звука, ручная коррекция, EDM, повторный запуск приложения согласно EN ISO61496-3.

по запросу
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
GTIN: 4046548095302
Основная модель, способность обнаружения 30 мм/40 мм/50 мм/70 мм/150 мм, отключение звука, ручная коррекция, EDM, повторный запуск приложениясогласно EN ISO61496-3, вертикальное применение, контрольные отметки, вывод данных измерений(UDP), быстрая замена съемным блоком памяти; 3,0 м зона безопасности; макс. 2 параллельные активные зоны безопасности,макс. 2 параллельные активные зоны предупреждения, макс. 10 конфигурируемыхнастроек зон.

по запросу
PSEN sc PN 5.5 08 down
6D000035
GTIN: 4046548110289
Устройство PROFINET IO с PROFIsafe, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 150 мм Способность обнаружения, мьютинг, частичный мьютинг, ручная коррекция,контроль внешних устройств (EDM), перезапуск Применение в соответствии с EN ISO 61496-3, вертикальные применения,макс. 15 динамических опорных маркеров, вывод измеренных данных (UDP), быстраязамена благодаря сменному модулю памяти в нижней части, возможность замены окна, доступны интерфейсы ROS и C++, зонабезопасности 5,5 м, макс. 8 зон безопасности/предупреждения параллельно, расширенные возможности подключения (ввод/вывод), 70 настраиваемых наборов зон.

по запросу
PSEN sc PN 5.5 08 back
6D000036
GTIN: 4046548110296
Устройство PROFINET IO с PROFIsafe, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 150 мм Способность обнаружения, мьютинг, частичный мьютинг, ручная коррекция,контроль внешних устройств (EDM), перезапуск Применение в соответствии с EN ISO 61496-3, вертикальные применения, макс. 15 динамических опорных маркеров, вывод измеренных данных (UDP), быстрая замена благодаря сменному модулю памяти в задней части, возможность замены окна, доступны интерфейсы ROS и C++, зонабезопасности 5,5 м, макс. 8 зон безопасности/предупреждения параллельно,расширенные возможности подключения (ввод/вывод), 70 настраиваемых наборов зон.

по запросу
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
GTIN: 4046548095333
–, последовательное подключение до 3 ведомых устройств, способность обнаружения 30 мм, 40, 50 мм, 70 мм, 150 мм, блокировка, частичная блокировка, ручная коррекция, контроль внешних устройств(EDM), перезапуск по EN ISO 61496-3, вертикальные применения, контрольные отметки, вывод данныхизмерений (UDP), быстрая замена, сменный блок памяти, смена границ положения, наличиеинтерфейса для работы с операционными системами ROS и C++, зона безопасности от -10 до +50 °C, зона безопасности 5,5 м; расширенные возможности подключения (ввод/вывод), 3 параллельные зоныбезопасности, 3 параллельные зоны предупреждения, 70 конфигурируемых настроек для зон.

по запросу
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
GTIN: 4046548102161
Модель MasterEncoder, последовательное подключение до 3 ведомыхустройств, до 4 входов энкодера, способность обнаружения 30 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 150 мм, блокировка,частичная блокировка,ручная коррекция, контроль внешних устройств (EDM), перезапуск по EN ISO 61496-3, вертикальные применения, контрольныеотметки, вывод данных измерений (UDP), быстрая замена, сменный блок памяти, смена границ положения, наличие интерфейса для работы соперационными системами ROS и C++, зона безопасности от -10 до +50 °C, 5,5 м;расширенные возможности подключения (ввод/вывод), входы энкодера, 3 параллельные зоны безопасности, 3 параллельные зоны предупреждения,70 конфигурируемых настроек для зон.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование