text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 8 produktów
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
Model podrzędny (slave), zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, aplikacje pionowe, znaczniki referencyjne, s ...

Na zamówienie
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
Model główny (master), zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, muting, nadpisanie, EDM, ponowne uruchomienie ...

Na zamówienie
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
Model podrzędny (slave), zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, aplikacje pionowe, znaczniki referencyjne, s ...

Na zamówienie
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
Model główny (master), zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, muting, nadpisanie, EDM, ponowne uruchomienie ...

Na zamówienie
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
Wersja Light, zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, pominięcie, EDM, ponowne uruchomienie zgodnie ...

Na zamówienie
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
Wersja Light, zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, pominięcie, EDM, ponowne uruchomienie zgodnie ...

Na zamówienie
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
Wersja Master, połączenie szeregowe dla maks. 3 urządzeń typu Slave,zdolność detekcji 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm ...

Na zamówienie
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
Model MasterEncoder, połączenie szeregowe dla maks. 3 urządzeńpodrzędnych, do 4 wejść enkodera, zdolność detekcji 30 mm, ...

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie