text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 8
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Защита разъема от манипуляций и защита от непреднамеренного отсоединения, для индивидуального использования, 4 штуки для защиты4 разъемов M12

по запросу
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Защита разъема от манипуляций и защита от непреднамеренного отсоединения, для индивидуального использования, 4 штуки для защиты4 разъемов M8

по запросу
PSENcs3/cs4,PSENma1.4 act caps (50 pcs.)
540335
GTIN: 4046548070248
Наконечники для исполнительного механизма PSEN cs3.x, PSEN cs4.x(запасная часть, комплект поставки = 50 штук).

по запросу
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
GTIN: 4046548083262
Вспомогательное приспособление для PSENcode можно использовать вкачестве механического стопора для распашных ограждений, комплект поставки = 2 штуки, 1 часть для датчикаплюс 1 часть для исполнительного механизма.

по запросу
PSEN cs1/2 bracket cable fix
532112
GTIN: 4046548084313
Механическая защита от поражения, предотвращающая несанкционированноеотсоединение кабеля.

по запросу
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
GTIN: 4046548085112
Вспомогательное приспособление для PSENcode можно использовать вкачестве механического стопора для распашных ограждений, комплект поставки = 2 штуки, 1 часть для датчикаплюс 1 часть для исполнительного механизма.

по запросу
PSEN mag/cs bracket straight
532111
GTIN: 4046548083255
Вспомогательное приспособление для PSENmag и PSENcode. Направляющая длявыравнивания. Комплект поставки = 2 штуки.

по запросу
PSEN cs key adapter bracket
532114
GTIN: 4046548084344
Вспомогательное приспособление для ключа PSENcode spacer, подключениедатчика PSENcode и адаптера ключа PSENcode.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование