Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"532111","name":"PSEN mag/cs bracket straight","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GG"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN mag/cs bracket straight
Номер артикула: 532111
Вспомогательное приспособление для PSENmag и PSENcode. Направляющая длявыравнивания. Комплект поставки = 2 штуки.
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
Подтверждено | - |
технические данные
механические данные
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Размер по высоте | 50 mm |
Размер по ширине | 35 mm |
Размер по глубине | 3 mm |
Вес нетто | 62 g |
Вес брутто | 67 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548083255 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272492 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002594 |
Объем | 0 |