Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"532108","name":"PSEN cs bracket stop swinging door","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GG"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cs bracket stop swinging door
Номер артикула: 532108
Вспомогательное приспособление для PSENcode можно использовать вкачестве механического стопора для
распашных ограждений, комплект поставки = 2 штуки, 1 часть для датчикаплюс 1
часть для исполнительног... Больше
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
Вспомогательное приспособление для PSENcode можно использовать вкачестве механического стопора для распашных ограждений, комплект поставки = 2 штуки, 1 часть для датчикаплюс 1 часть для исполнительного механизма.
технические данные
механические данные
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Вес нетто | 346 g |
Вес брутто | 408 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
EAN-код | 4046548085112 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272492 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002594 |
Объем | 0 |