Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"751909","name":"PNOZ s9 C (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ s9 C (10 pcs.)
Номер артикула: 751909
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: можно использовать
в одноканальном режиме, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З (t = 0,04-300 с),напряжение питания: 24 В
пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные кл... Больше
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
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: можно использовать в одноканальном режиме, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З (t = 0,04-300 с),напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, блок контактов и реле таймера для расширения контактов компонентов управления защитного реле или для обеспечения работы безопасной функции времени (подача питания, откат, пульсация), в упаковке 10 шт.
технические данные
Экологические данные
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
механические данные
Вес нетто | 1750 g |
Вес брутто | 1910 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548067569 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001449 |
Объем | 4.375 |