Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402231","name":"PIT m3.2p machine tools pictogram","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT m3.2p machine tools pictogram
Номер артикула: 402231
Электронный переключатель выбора режима работы PITmode для установкипульта управления
и безопасной установки 5 режимов работы с помощью функции бесконтактногоключевого и ключевого
выбора. 4 режима раб... Больше
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
Электронный переключатель выбора режима работы PITmode для установкипульта управления и безопасной установки 5 режимов работы с помощью функции бесконтактногоключевого и ключевого выбора. 4 режима работы (OM1-OM4) и особый режим OM5. Отображение данных авторизации с помощью светодиодов, интерфейсидентификации ключа для передачи идентификационного номера ключа с транспондером. Кнопки с цифрами и пиктограммами для станков.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus FCC IC TÜV |
Принцип датчика | Приемопередатчик |
Кодирование приемопередатчика | 0x1111 (PILZ) |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
24
24 |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Входы
Число входов | 3 |
Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Вход с гальванич. развязкой | Нет |
Полупроводниковые выходы
Гальв. разв. П/П выходов | Нет |
Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Экологические данные
Климат. совмест. с | DIN IEC 60068-2-3 |
Окружающая температура |
-20
60 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 95% 40 °C |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60664-1 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Times
Кнопки уст.времени«OM1... OM4» | 50 мс ... 5 c |
Сервисная кнопка времени «OM1» | 5 c... 10 c |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Макс. длина кабеля | 1000 |
Нижняя часть материала корпуса | ST + 10 мкм Zn |
Материал корпуса лиц. панели | ABS |
Соединительная клемма |
Винтовая клемма, съемная
Пружинная клемма, съемная |
Сечение провод., гибк. AWG | 28–16 AWG |
Размер по высоте | 55 |
Размер по ширине | 98 |
Размер по глубине | 43 |
Вес нетто | 140 |
Вес брутто | 260 |
ответчик
Ист. пит. приемопередатчика | Пассивный (без аккумулятора) |
Рабочая частота | 125 кГц |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
№ CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-код | 4046548077810 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371243 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC001029 |
Объем | 0 |
Принадлежности для наладки
PIT m3 key2 mode 3
402283
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм,
права доступа к режимам OM1/2/3.
PIT m3 key2hq mode 4
402294
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с
металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режимамOM1/2/3/4.
PIT m3 key2 mode 2
402282
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм,
права доступа к режимам OM1/2.
PIT m3 key2hq mode 3
402293
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с
металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режимам OM1/2/3.
PIT m3 key2 mode 1
402281
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм,
права доступа к режиму OM1.
PIT m3 key2hq mode 2
402292
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с
металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режимам OM1/2.
PIT m3 key2hq mode 1
402291
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с
металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режиму OM1.
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key2 mode service
402285
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм,
права доступа к режимам OM1/2/3/4 (в режиме обслуживания).
PIT m3 key2 mode 4
402284
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм,
права доступа к режимам OM1/2/3/4.
PIT m3 key2hq mode service
402295
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с
металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режимам OM1/2/3/4(в режиме обслуживания).
PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
Необходимые принадлежности
PIT m3.2p screw terminal set
402305
Набор разъемов PITmode для электронного переключателя выбора режимаработы PITm3.2p.
В комплект входят шина гнездового разъема с 1 5-контактным и 113-контактным разъемами в
пружинном исполнении. Прямой кабельный вывод.
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
Набор разъемов PITmode для электронного переключателя выбора режимаработы PITm3.2p.
В комплект входят шина гнездового разъема с 1 5-контактным и 113-контактным разъемами в
пружинном исполнении. Прямоугольный кабельный вывод.
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
Набор разъемов PITmode для электронного переключателя выбора режимаработы PITm3.2p.
В комплект входят шина гнездового разъема с 1 5-контактным и 112-контактным разъемами в
пружинном исполнении. Прямой кабельный вывод.